Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie HPH, Trifásico, 20/30/40/60/80/100/120 kW
![SAI de Delta - Serie HPH, Trifásico, 20/30/40/60/80/100/120 kW SAI de Delta - Serie HPH, Trifásico, 20/30/40/60/80/100/120 kW](/media/download/Ultron-HPH-series-UPS-20-120kW.jpg.jpg)
Características
Máximo desempeño y eficiencia energética
Potencia nominal total (kVA=kW) para máxima energía disponible.
Lider en eficiencia AC-AC (hasta del 96%) ahorra costos de consumo energético.
Baja distrosión armónica (THDi<3%) reduce los costos de inversión "aguas arriba".
Confiabilidad asegurada
Amplio rango de voltaje de entrada, permite al UPS operar en entornos eléctricos difíciles y extiende la vida útil de la batería.
La tecnología basada en DSP permite la reducción en el número de componentes electrónicos y una probabilidad de falla menor.
Alimentación auxiliar redundante que aumenta la confiabilidad del sistema.
Diseño a prueba de fallos del mecanismo de control, elimina el punto único de falla, para garantizar la confiabilidad.
Bypass manual incluido garantiza alimentación continua a la carga, incluso cuando el UPS se encuentra en mantenimiento.
Mayor flexibilidad
Una amplia gama de configuraciones, tales como redundancia N+X y "hot stand-by".
Arreglo flexible de la cantidad de baterías, optimiza la inversión del banco de baterías.
Voltaje de batería y corriente de carga ajustable para satisfacer los diferentes requerimientos y configuraciones de baterías.
Excelente capacidad de administración
Sustitución de la batería de la puerta principal con soportes de diseño de batería intercambiable en caliente. Fácil y rápida sustitución sin apagar la unidad (HPH-B / BN).
HPH-B: el modelo UPS de batería integrada tiene baterías adentro
HPH-BN: el modelo UPS de batería integrada no tiene baterías adentro
HPH-BN: el modelo UPS de batería integrada no tiene baterías adentro
La arquitectura interior intercambiable y el servicio de acceso frontal, permiten un mantenimiento rápido y fácil.
La Interfaz multi-conectividad permite el monitoreo y la gestión remota del UPS.
Solicite Una Cotización |