Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie HPH, Trifásico, 20/30/40/60/80/100/120 kW
![SAI de Delta - Serie HPH, Trifásico, 20/30/40/60/80/100/120 kW SAI de Delta - Serie HPH, Trifásico, 20/30/40/60/80/100/120 kW](/media/download/Ultron-HPH-series-UPS-20-120kW.jpg.jpg)
Información
Lo mejor en su clase, protección eléctrica con máxima potencia y rentabilidad
La seire HPH de Ultron es un UPS de doble conversión y en línea verdadero que ofrece la mejor combinación de su clase, reuniendo máxima disponibilidad de potencia, inmejorable eficiencia energética y rendimiento electrico superior, para Centros de Datos medianos y otras aplicaciones críticas que requieren protección eléctrica altamente confiable. Con potencia nominal (kVA=kW), el HPH Ultron proporciona la máxima energía disponible sin reducción de la potencia del UPS. Gracias a las innovaciones de Delta, tales como, el Inversor triple nivel y la topología PFC trifásico, se obtienen características como un bajo TDHi <3%, Eficiencia AC-AC hasta del 96 % y en modo ECO del 99% que generan un ahorro significativo en los costos totales de propiedad (TCO). Facilitando el incremento de la disponibilidad a través del diseño a prueba de fallos, el HPH Ultron es una solución ideal para la protección de sus operaciones de misión crítica.
Aplicaciones:
Solicite Una Cotización |