产品清单
台达精密空调为内蒙古肿瘤医院机房保驾护航
![](/media/images/other/ss--healthcare.jpg)
台达关键基础架构事业部(MCIS BU)日前与中国内蒙古自治区肿瘤医院共同打造医院数据中心空调系统,为其绿色智能医院提供基础保障。作为数据中心整体解决方案的领导者,台达拥有深厚的技术累积与产品、方案创新能力;其精密空调产品更是凭借先进的设计理念,在业界中广受好评。此次,内蒙古自治区肿瘤医院机房选用台达InfraSuite精密空调AC风冷型产品,在确保其数据中心空调系统达到业界领先水平的同时,也为内蒙古自治区医疗卫生行业的信息化建设树立了新的典范和参考。
该院对于数据中心空调的系统提出”遵循技术先进性,确保高可靠性、兼容性与高可扩展性,并满足经济适用性”的原则与要求。为此,台达MCIS BU依据客户的需求选用了AC风冷型HAD3670-40精密空调。该款产品在满足客户现有需求的同时,亦兼顾医院未来业务发展所需的弹性扩展要求。针对目前数据中心、网络机房等热密度大的应用环境,台达HAD3670-40风冷系列精密空调具备极高的稳定性和极低的功率损耗,适用于数据中心、医院设备机房等需要恒温恒湿的场所,满足关键设备全年全天候高效节能的可靠运行需求。
台达风冷型精密空调除了采用多种高效节能组件外,室内外机还标配EC风机,达到了比同级产品节能20%的高能效标准。台达目前在中国设立73个服务网点,能够确保其精密空调一旦发生故障,可以在最短的时间内给予故障诊断,提供最快速的售后服务。
随着信息技术的不断发展和人们对医疗保健需求的增加,医疗卫生行业的电子化、信息化建设正受到越来越高的关注。医院的信息化与智能化程度也逐渐成为政府、业内人士、乃至大众衡量一家医院综合实力与管理水平的新指标。内蒙古自治区肿瘤医院作为一所集医疗、教学、研究、急救、康复、预防保健为一体的大型肿瘤专科医院,对医院信息化建设极为重视,并将其作为衡量和提升医院医疗水平的重要标准。
该项目的成功实施是台达精密空调产品及制冷方案在医疗行业的又一个典型应用案例。随着医疗信息化的持续推进,医院数据中心已经进入了改建与新建的重要市场周期。台达凭借包括精密空调产品在内的InfraSuite数据中心基础设施解决方案,长期服务于医疗行业的数据中心,并获得了众多医疗单位的认可。此次台达精密空调产品为内蒙古自治区肿瘤医院IT机房保驾护航,也再一次证明台达产品和品牌在医疗信息化行业的领导地位。