产品清单
台达 MCIS 成功为俄罗斯医学科学院 (RAMS) 提供电源保护系统

该中心是俄国提供儿童优质医疗服务最资深且最具代表性单位。作为小儿科研究的统合部门,儿童健康科学研究中心内的医疗仪器设均使用微处理器技术等精密高科技器材,对任何电压突升或遽降的干扰都非常敏感。医疗机构的电源保护系统要求比商用或工业用更加严苛。若供电要求的质量和安全性不足,可能会损坏昂贵与精密的设备,将对患者、医生、护士等专业人员形成无可弥补的危机。因此针对医疗设备的电力保护系统,要求亦会格外严格。
CJSC Tempest 与台达携手合作,以 HIFT 100kVA 不间断电源系统 (UPS) 与 DPS 200kVA UPS, 为治疗室、实验室、冷藏室的电源设备进行更新。台达的 UPS 解决方案,不但确保电力系统无预警中断时,对 RAMS 儿童健康科学研究中心诊断仪器与其他重要的设备提供最坚强的保护,且因 UPS 能源效率大幅提升,在提高生产力的同时,亦使整体运营成本下降。台达的 HIFT UPS AC-AC 效率高达 94%,DPS 系列 UPS AC-AC 效率更是高达 96%,展现其高投资报酬率与低总体拥有成本;同时以并联冗余设计的热更换电源模块,能保证其可靠性,扩容性和灵活性,免除停机时间所造成的损害。
RAMS 儿童健康科学中心基本建设预算副主任 LN Titov 表示:「台达 UPS 在安装完成与实际运行后,已证明其优异稳定性、优越可靠度及过人的总体拥有成本。在运行期间性能表现稳定,并达到医疗电源规格的要求。台达与 CJSC Tempest 在此项目进行期间表现出高度的专业水平,我们期盼与他们成为长期的合作伙伴。」
透过这次的成功合作,台达已被 RAMS 儿童健康科学研究中心列为未来临床高科技诊断与顾问咨询中心两新院区电力保护系统的优先合作伙伴。台达将持续致力于提供医疗产业领先业界的电力解决方案,成为医疗产业的竞争源动力。