产品清单
台达N系列UPS提供精密电子制造可靠护航

信息技术飞速发展带动了电子制造的需求增大,尤其是高端精密电子元器件,随之而来的是高端自动化设备被广泛应用。在这趋势之下,生产线的安全与高效成为企业管理者的关注重点。突如其来的电源故障,不仅会严重影响生产过程的顺利进行,更会造成昂贵的精密设备损坏。电能作为制造业的主要能源,UPS则担当起保障生产线正常运行的角色。配置性能出色的UPS系统,不仅可以使供电连续性得到保障,同时可以保证供电质量,满足生产过程中对电力保障的需求。
台达在制造业有着深厚的经验,尤其是电子加工制造业,曾打造诸多先进的供配电与电能质量解决方案。台达的优势在于优良的产品品质、专业的技术支持,以及为客户提供量身订造的专业解决方案,提供具有竞争力的投资报酬率及总体拥有成本。台达N 1-3 kVA系列小功率段不间断电源系统 (UPS),成功应用于某全球五百强公司位于中国苏州的精密电子加工厂区,为其生产线提供可靠电源保护。
在该项目中,结合用户的需求和生产现场环境,台达工程师经过调研,推荐了N 1-3kAV系列UPS,除了具备高可靠性外,更可显著节能。台达N 1-3kVA系列为单相不间断电源系统,采用双转换在线式拓扑结构,可提供稳定与可靠的正弦波电源。其领先业界的产品优势可为用户创造更多效益:输出功率因子达0.9,整机效率最高达93%,不但能让用户的电子设备享有安全的电源保障,还能降低运营成本。
该精密电子加工企业管理者对台达N 1-3 kVA系列UPS使用后的表现十分满意,还考虑在接下来的扩厂及新规划中再次采用。基于对制造业客户的需求与应用环境了解,台达未来必能提供更多实质有效的解决方案,成为最有竞争优势的厂商。