产品清单
全球最大的化纤生产与织造企业 - 江苏恒力集团 采用台达有源电力滤波器 (APF) 大幅提高配电系统稳定性及降低设备故障率

行业背景
化纤生产企业主要有聚酯、拉丝生产、冷却及废水处理等环节,拉丝主要用电设备为带有变频器的绕线机,聚酯将化工原料TPA,经过搅拌,加热,化学反应,在通过管道传输到长丝车间,聚酯用电负荷主要以搅拌机、离心机(变频器),过滤塔,同时车间还有热煤炉、循环水处理等环节,不少泵类负载都配有变频器。
化纤生产企业主要有聚酯、拉丝生产、冷却及废水处理等环节,拉丝主要用电设备为带有变频器的绕线机,聚酯将化工原料TPA,经过搅拌,加热,化学反应,在通过管道传输到长丝车间,聚酯用电负荷主要以搅拌机、离心机(变频器),过滤塔,同时车间还有热煤炉、循环水处理等环节,不少泵类负载都配有变频器。
根据使用变频器品牌及型号的不同,谐波含量也会不完全一样,一般右,而长丝、水处理等变压器谐波畸变非常严重,高达25%以上。
具体项目
江苏恒力集团 (全球最大的化纤生产与织造企业)
问题描述
江苏恒力集团为全球最大的化纤生产与织造企业,经常出现电容器损坏、甚至爆炸,导致部分配电室功率因数低。变压器发热严重,并伴随有很大的噪音,相关的用电设备故障率高,断路器出现过误动作,给生产带来损失。
原因分析
大量使用变频器,向电网注入5、7、11、13次谐波电流,并在系统阻抗上产生谐波电压,电压畸变超出国标,并由此容易引起与系统阻抗及电容的谐振,导致电容损坏,并破坏电网。
解决方案
针对现场工况与前期测试评估,在新建工场的变压器低压配电系统低压集中侧各接入一台PQCA-380-75-375C4,项目一期32个变压器全部配置有该容量的 PQC系列APF ,单个变压器方案示意图如下图所示。
治理效果
PQC投入效果非常明显,数据如下表所示:
APF投入前后电流波形与THD如下图所示。
项目总结
台达PQC系列APF 在化纤行业的治理效果优良,大大提高了配电系统的稳定性,降低了设备的故障率,充分释放出配电裕量,便于提升产能,同时达到了一定的节能效果,从长期看将带来巨大的直接或间接经济价值。
应用现场