产品清单
广东大型电子制造企业选用台达UPS打造安全高效供配电保障

在制造业享有盛誉的 台达Ultron NT系列 工业级UPS再获用户好评,成功应用于广东著名的大型电子制造企业-信利集团,为其生产线提供延迟不低于10分钟的可靠电源保护,为该公司安全高效的生产提供可靠、坚强的电力保障。此次与信利集团的成功合作,再次彰显了台达UPS产品在制造业的领先优势与实力。
台达Ultron NT系列UPS采用先进的IGBT高频切换正弦脉宽调变技术设计,使UPS具备了供电质量好、效率高、热损耗小、噪音低、体积小及寿命长等优点;同时,由于采用模块化设计,Ultron NT系列UPS可降低平均修护时间(MTTR),使维护工作更简便;此外,藉由微处理器的数字化设计,简化复杂的模拟线路及大量减少零件数目,Ultron NT系列UPS的系统也更为安全可靠。