产品清单
不间断电源系统 产品线
N 系列, 单相塔式, 1/2/3 kVA
技术规格
型号
N-1K / N-2K / N-3K
额定功率
标机
[N-1K]: 1kVA/0.9kW
[N-2K]: 2kVA/1.8kW
[N-3K]: 3kVA/2.7kW
延机
[N-1K]: 1kVA/0.8kW
[N-2K]: 2kVA/1.6kW
[N-3K]: 3kVA/2.4kW
输入
额定电压
220 Vac
电压范围
80 ~ 280 Vac(其中80-174Vac 负载从50%-100%,随电压递增)
频率范围
50/60 Hz ± 10 Hz
功率因数
> 0.99 (满载)
电流谐波失真率
< 3%
输出
功率因数
0.9*
额定电压
220 Vac
输出频率
50/60 Hz ± 0.05 Hz
电压波形失真
< 3% (线性负载)
超载能力
< 105%: 连续
105 ~ 125%: 1分钟
125 ~ 150%: 30秒
电流峰值数
3:1
输出插座
[N-1K]: 国标插座 x 2
[N-2K]: 国标插座 x 3
[N-3K]: 国标插座 x 3, 端子排 x 1
效率
在线模式
[N-1K]: 91%
[N-2K/3K]: 93%
电池
电池电压
[N-1K]: 24 Vdc
[N-2K]: 48 Vdc
[N-3K]: 72Vdc
后备时间
5.5 Min. (标准机)**
充电时间
标准机:5 小时可达90%
长延机:取决于外接电池容量
最大充电电流
标准机:1A
长延机:4A / 8A
噪音
[N-1K]: <45 dBA
[N-2K/3K]:48 dBA
指示装置
LED指示灯或LCD 面板
通信接口
迷你智能插槽 x 1, RS-232 接口 x 1
产品外观
尺寸 (宽x深 x高)
[N-1K]: 140 x 320 x 225 mm
[N-2K/3K]: 190 x 390 x 325 mm
净重
标准机
[N-1K]: 9.1 kg
[N-2K]: 19.6 kg
[N-3K]: 25.4 kg
长延机(4A)
[N-1K]: 4.2 kg
[N-2K]: 8.2 kg
[N-3K]: 8.2 kg
长延机(8A)
[N-1K]: 4.5 kg
[N-2K]: 8.6 kg
[N-3K]: 8.6 kg
环境
运行温度
0 ~ 40ºC
相对湿度
5 ~ 95%(不凝结)
* 长延机为0.8
** 当输出功率为 0.8, 负载为75%时
** 当输出功率为 0.8, 负载为75%时
本规格仅供参考,若有变更则不另行通知。