Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Успешный проект: ЦОД на территории международного аэропорта г. УханьЭпизод 2 – ИБП Delta Modulon серии DPH помогли сертифицировать ЦОД на уровень 5A

Благодаря уникальным технологиям Delta крупный международный ЦОД сертифицирован на уровень 5A
Идея построить на территории аэропорта «Тяньхэ» международный центр обработки данных уровня 5A принадлежит совместно правительству провинции Хубэй и администрации города Ухань. Он должен стать крупнейшим центром обработки данных в Центральном Китае; одна из возложенных на него задач — ИТ-поддержка модернизации городской инфраструктуры в рамках концепции «умного города». Кроме того, новый ЦОД будет обслуживать потребности в обработке данных аэропорта «Тяньхэ», предприятий города Ухань и всего Центрального Китая.
Пять «А» в обозначении уровня ЦОД соответствуют начальным буквам пяти английских слов, которыми характеризуется стандарт его работы: «Anyone, Anywhere, Anytime, Any-device и Anything». Эту формулу можно трактовать следующим образом: «любое уполномоченное лицо в любое время и из любого места с доступом в Интернет может использовать любое терминальное устройство для безопасного доступа к приложениям и данным с целью удовлетворения производственных, научных, образовательных и бытовых потребностей».
Когда центр обработки данных заработает в полную силу, его инфраструктуре придется выдерживать небывалую нагрузку. Например, одиннадцатого ноября, когда в Китае проходит общенациональный Фестиваль шопинга (аналог знаменитой американской «черной пятницы»), центру обработки данных придется обслуживать десятков миллионов запросов в минуту, а компании, занимающиеся хостингом видеоконтента, будут ожидать от ЦОД стабильно высокой скорости отклика и качественного воспроизведения видео.
Чтобы ЦОД был сертифицирован на уровень 5A, Delta применила ИБП Modulon серии DPH мощностью 500 кВА. Их конструкция идеально подходит для быстрого масштабирования ЦОД, а использованные в них технологии являются самыми передовыми на сегодняшний день.
Модульный ИБП серии DPH мощностью 500 кВА обладает многочисленными преимуществами: самодиагностика, идеальный баланс между надежностью и энергоэффективностью, резервирование мощности и самая высокая плотность мощности в своем классе. Специалисты Delta всесторонне изучили вопросы долговечности таких подверженных износу компонентов ИБП, как конденсаторы и вентиляторы, и разработали инновационную систему самодиагностики устройства. Анализируя в реальном времени данные по многочисленным параметрам — зарядка и разрядка, динамика изменения температуры, скорость вращения вентиляторов — система точно определяет, в каком состоянии находятся компоненты и автоматически выдает сообщения о необходимости ремонта или замены.
Уханьский ЦОД является крупным потребителем электроэнергии, поэтому для него крайне важным показателем является энергоэффективность. В конструкции ИБП серии DPH мощностью 500 вКА предусмотрено надежное средство повышения энергоэффективности: в зависимости от нагрузки каждые 30 секунд один из силовых модулей переходит в спящий режим. В случае повышения нагрузки силовой модуль вновь запускается, и в течение двух миллисекунд переходит в рабочее состояние, автоматически обеспечивая баланс между надежностью и энергоэффективностью.
Кроме того, что в этих устройствах применены упомянутые выше уникальные технологии, серия DPH мощностью 500 кВА отличается самым большим в своем классе 10-дюймовым сенсорным экраном, возможностью полного резервирования модулей, поддержкой литий-ионных аккумуляторных батарей, наличием системы мониторинга окружающей среды и спящего режима, а также самой высокой плотностью мощности. Этот модульный ИБП поддерживает как расширение в пределах одной стойки, так и параллельное расширение, что значительно повышает надежность системы электропитания и снижает потребность в начальных инвестициях. Модуль с самой высокой плотностью мощности в своем классе занимает в стойке пространство размером всего лишь 3U; его легко может смонтировать один человек. Путем наращивания мощности отдельной системы с 50 до 600 КВт, можно построить систему электропитания мощностью до 4,8 МВт. В рамках первой очереди проекта было установлено 51 устройство серии DPH мощностью 500 кВА, что полностью обеспечило потребности международного центра обработки данных уровня 5A.
▲ Чтобы ЦОД был сертифицирован на уровень 5A, Delta применила ИБП Modulon серии DPH мощностью 500 кВА. Их конструкция идеально подходит для быстрого масштабирования ЦОД, в них использованы самые передовые технологии, эти ИБП демонстрируют самую высокую плотность мощности в своем классе.
Delta предлагает как малые, так и крупные и сверхкрупные центры обработки данных для предприятий самых разных отраслей по всему миру. Специалисты Delta накопили громадный опыт в разработке решений для ЦОД, в том числе таких уникальных устройств, как источники бесперебойного питания Modulon серии DPH мощностью 500 кВА, предназначенных для сверхкрупных центров обработки данных, которые по характеристикам намного превосходят продукцию конкурентов. С ростом популярности облачных вычислений, наступлением эпохи больших данных и 5G и увеличением спроса на сверхкрупные центры обработки данных, Delta рассчитывает еще больше укрепить свои позиции на рынке решений для ЦОД.