Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BL, 400 A - 6400 A
Технические характеристики
Номинальный ток шинопровода
400 A
Модели: Алюминий - BLA04
Номинальный ток: 400 A
600 A
Модели: Медь - BLC06 / Алюминий - BLA06
Номинальный ток: 600 A
800 A
Модели: Медь - BLC08 / Алюминий - BLA08
Номинальный ток: 800 A
1000 A
Модели: Медь - BLC10 / Алюминий - BLA10
Номинальный ток: 1000 A
1250 A
Модели: Медь - BLC12 / Алюминий - BLA12
Номинальный ток: 1250 A
1500 A
Модели: Aluminum - BLA15
Номинальный ток: 1500 A
1600 A
Модели: Медь - BLC16 / Алюминий - BLA16
Номинальный ток: 1600 A
2000 A
Модели: Медь - BLC20 / Алюминий - BLA20
Номинальный ток: 2000 A
2500 A
Модели: Медь - BLC25 / Алюминий - BLA25
Номинальный ток: 2500 A
3200 A
Модели: Медь - BLC32 / Алюминий - BLA32
Номинальный ток: 3200 A
4000 A
Модели: Медь - BLC40 / Алюминий - BLA40
Номинальный ток: 4000 A
5000 A
Модели: Медь - BLC50 / Алюминий - BLA50
Номинальный ток: 5000 A
6400 A
Модели: Медь - BLC64
Номинальный ток: 6400 A
Номинальное напряжение
1000 B
Частота
50/60 Гц
Проводники
Чистота меди: 99,9%. Проводимость: 99,9% IACS.
Чистота алюминия: 98,0%. Проводимость: 56,0% IACS.
Покрытие проводника
Лужение
Материал изоляции
Литая из эпоксидной смолы
Класс нагревостойкости изоляции
F (155°C)
Огнестойкость
IEC 60331: 750°C 3 часа
CNS12514: 840°C 30 мин. (изготовление по специальному заказу)
Степень защиты
IP68
Сейсмостойкость
0,8 g [магнитуда > 7 баллов]
Взырывозащищенность
ExmII
Ударопрочность
IK10
Цвет
RAL7043
Отводной блок
Тип
Втычной или болтовой
Полюсов
1P/2P/3P/4P
Максимальный номинальный ток
Отводные блоки втычного типа – 630 А
Отводные блоки болтового типа – 2000 А
Производители MCCB
Mitsubishi, Fuji, GE, Schneider Electric (MG) или заданные заказчиком
Степень защиты
IP42/IP55 (опционально)
Покрытие кожуха
Порошковая краска
Толщина покрытия
Изнутри 40 мкм, снаружи 50 мкм
Цвет
RAL7047/RAL7043
Общие характеристики
Соответствие стандартам
IEC60439-2,IEC61439,IEC60529,IEC60331,IEC60332
JIS C8364,JIS A1304,JIS H3140
GB7251.1,GB7251.2, ANSI/UL857,NEMA BU-1
Температура окружающей среды
-20°C/+50°C (среднесуточная до 35°C)
Высота над уровнем моря
≤ 2,000 м
Запрос Цены |