Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BL, 400 A - 6400 A
Особенности
Основные характеристики и функции
С медными проводниками: на токи 600 A ~ 6400 A, с алюминиевыми проводниками: на токи 400 A ~ 5000 A.
Номинальное напряжение до 1000 В.
Рабочая температура воздуха -20 °C ~ 50 °C, среднесуточная до 35 °C. Высота до 2000 м.
Предлагаются модели «три фазы, три проводника» (3P3W) или «три фазы, четыре проводника» (3P4W). Сечение защитного проводника может составлять 50 % (50%G) или 100 % (100%G) от сечения фазного проводника.
Степень защиты прямого передающего (без точек отвода) элемента – IP68, прямого распределительного (с точками отвода) элемента – IP54.
Модульная конструкция, удобная сборка и разборка, простое расширение.
Элементы шинопровода залиты изнутри эпоксидным компаундом и имеют разъемные соединения мостового типа.
Простота монтажа с эффективной защитой от неправильного соединения для исключения ошибок при сборке.
Соответствие стандартам
JIS C8364, JIS A1304, JIS H3140
GB7251.1,GB7251.2, ANSI/UL857,NEMA BU-1
Инновационные энергосберегающие материалы
Проводники обычных шинопроводов обладают большим сопротивлением, что приводит к значительным потерям мощности и возрастанию расходов на оплату электроэнергии. Шинопроводы Delta используют современную технологию, которая не только сокращает эти расходы, но и эффективно уменьшает электромагнитные помехи, предотвращая повреждение чувствительного оборудования.
Технология CoAlly:
Технология SiShield:
Гибкость и экономичность
Шинопроводы с литой изоляцией Delta занимают на 40 % меньше объема, чем традиционные шинопроводы типа «сэндвич», и на 70 % меньше, чем обычная кабельная проводка.
Соединение секций представляет собой съемный модуль, который можно легко собирать, разбирать, расширять и использовать повторно при изменении схемы шинопровода.
В отводные блоки можно устанавливать автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB) основных производителей, что позволяет выполнять коммутационные операции в любой момент, не отключая питания шинопровода, экономя время и деньги.
Отсутствие необходимости в техническом обслуживании на протяжении срока службы уменьшает эксплуатационные расходы.
Запрос Цены |