Система шинопроводов с литой изоляцией - Серия BL, 400 A - 6400 A
Безопасность
Элементы шинопроводов с литой изоляцией Delta имеют цельную неразборную конструкцию с проводниками, залитыми эпоксидным компаундом в вакууме. Благодаря выдающимся связывающим и герметизирующим свойствам эпоксидной смолы шинопроводы с литой изоляцией непроницаемы для воды..
Они идеально подходят для эксплуатации в местах со сложными условиями окружающей среды:
- Открытые площадки, трубопроводы, агрегатные и другие места, где возможно образование конденсата
- Помещения с системами газового и водяного пожаротушения, химическими трубопроводами
- Среда с высоким содержанием соли и влаги
Огнестойкость:
по IEC60332
по IEC60331 – 750 °C, 3 ч
по CNS12514 840 °C 30 мин.
Шинопроводы сертифицированы как огнестойкие в соответствии со стандартами IEC и отвечают новейшим нормативам пожарной безопасности. В случае пожара они могут обеспечить бесперебойную подачу аварийного электропитания, предотвращая возможные травмы персонала и повреждение оборудования, и играя важную роль в обеспечении электробезопасности.
Сейсмостойкость: 0,8 g
Номинальная сейсмостойкость: >0,4 g = магнитуда 7 баллов.
Испытания на сейсмостойкость были выполнены с моделированием реальных строительных конструкций, включая металлоконструкции. Испытаниям были подвергнуты все элементы шинопроводов: горизонтальные и вертикальные прямые элементы, углы, отводные блоки, кронштейны подвеса с пружинами и без, и др.
Взрывозащищенность: Exm II CNS 3376/IEC 60079
Шинопроводы идеально подходят для эксплуатации в местах с взрывоопасной атмосферой, таких как газонаполнительные компрессорные станции, нефтеперерабатывающие заводы, морские платформы, ветряные электростанции, туннели, шахты и др.
Ударопрочность: IK10
Запрос Цены |