Выбор Продукта
ИБП Delta
Серия DPH, 3-фазные, 25 - 75/150/200 кВт, Масштабируемость до 800 кВт в параллель
![Delta - Серия DPH, 3-фазные, 25 - 75/150/200 кВт, Масштабируемость до 800 кВт в параллель Delta - Серия DPH, 3-фазные, 25 - 75/150/200 кВт, Масштабируемость до 800 кВт в параллель](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Надежность
Высочайшая надежность для решения ответственных задач
Высочайшая надежность ИБП Modulon DPH обеспечивает бесперебойное выполнение ответственных операций.
В состав ЦОД входит оборудование, критически важное для обеспечения повседневной деятельности организации-владельца. Цена отказа этого оборудования очень высока – одна минута простоя может стоить от $4000 до $6000 или даже больше. Чтобы обеспечить максимальную техническую готовность ЦОД, необходимо использовать наиболее надежные продукты и решения с минимальным или даже нулевым временем ремонта.
В полностью отказоустойчивой схеме обеспечивается собственное резервирование системы управления, силовых модулей и устройств охлаждения. Полнофункциональная управляющая логика позволяет системе самосинхронизироваться при отказе основного модуля и автоматически переключиться на резервный, обеспечивая тем самым гарантированно непрерывную работу.
Другие преимущества, такие как возможность горячей замены важнейших компонентов и модулей, повышают ремонтопригодность ИБП и позволяют свести среднее время ремонта к нулю, обеспечивая максимальное время безотказной работы и высочайшую надежность оборудования ЦОД.
Как показано на рисунке справа, Modulon DPH может работать и в нормальном режиме (через инвертор), и в режиме байпаса, обеспечивая бесперебойное питание следующим образом:
В случае демонтажа модуля статического выключателя (STS) ИБП Modulon DPH продолжает работать в нормальном режиме (питание поступает через основной вход и инвертор). Если во время работы в нормальном режиме происходит авария (перегрев, перегрузка, короткое замыкание, недопустимое отклонение выходного напряжения или разряд батареи), то ИБП плавно переходит в режим байпаса.
Кроме того, широкий диапазон входного напряжения (от -45 % до +25 %) и узкий диапазон регулирования выходного напряжения позволяет ИБП Modulon DPH справиться с нестабильностью параметров питающей сети и обеспечить качественное питание нагрузки. ИБП Modulon DPH способен выдерживать значительные перегрузки: 125 % в течение 10 минут и 150 % в течение 1 минуты.
Исключительная надежность и высочайший коэффициент готовности (99,9999 %) обеспечивают лучшее в своем классе время безотказной работы и способствуют максимальному сокращению совокупной стоимости владения.
![](/media/images/other/box-108x85_DPH-feature04.gif)
Запрос Цены |