Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • Онлайн-ИБП Delta - семейство Ultron
  • ИБП Ultron серии DPS, 160–500 кВА, масштабируется до 4000 кВА при параллельном подключении

    Технические характеристики

    Модель
    DPS-160K / DPS-200K / DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K
    Номинальная мощность
     
    ● DPS-160K
    160 кВА / 144 кВт
    ● DPS-200K
    200 кВА / 180 кВт
    ● DPS-300K
    300 кВА / 270 кВт
    ● DPS-400K
    400 кВА / 360 кВт
    ● DPS-500K
    500 кВА / 450 кВт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    380/220, 400/230, 415/240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля)
    Диапазон напряжения
    242~477 В пер. тока *
    Коэффициент нелинейных
     
    искажений тока
    < 3% **
    Коэффициент мощности
    > 0,99
    Частота
    50/60 ± 5 Гц
    Выход
     
    Напряжение
    380/220, 400/230, 415/240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля)
    Коэффициент нелинейных
     
    искажений напряжения
    ≤ 1,5% (при линейной нагрузке)
    Пределы регулирования напряжения
    ± 1% (статический режим)
    Коэффициент мощности
    0,9
    Частота
    50/60 ± 0,05 Гц (со встроенным генератором)
    Перегрузочная способность
    ≤ 125%: 10 минут
     
    ≤ 150%: 1 минута
    Отображение информации
    Светодиодные индикаторы, многоязычный мнемонический ЖК дисплей
    Интерфейсы
     
    Стандартные
    1 порт RS232, 2 слота Smart Slot, 6 выходов с сухими контактами, 7 входов с сухими контактами (2 набора входов с сухими контактами), 1 порт REPO (аварийное дистанционное отключение питания), 1 вход датчика состояния внешнего батарейного кабинета, 1 вход датчика температуры внешнего батарейного кабинета, 2 параллельных порта
    Периферийные устройства управления
    Карта SNMP, карта ModBus, карта дополнительных сухих контактов, EnviroProbe, SNMP концентратор
    Соответствие стандартам
     
    Безопасность и ЭМС
    EN 62040-1, CE, МЭК 61000-4, МЭК 62040-2
    КПД
     
    Преобразование AC-AC
    94-96% при нагрузке от 50% до 100%
     
    92-93% при нагрузке от 20% до 30%
    Экономичный режим
    до 99% (испытано TÜV)
    Аккумуляторные батареи
     
    Номинальное напряжение
    ± 240 В пост. тока
    Напряжение зарядки
    ± 272 В пост. тока
    Условия эксплуатации
     
    Рабочая температура
    0~40°C
    Относительная влажность
    0~95% (без конденсации влаги)
    Уровень шума (на расстоянии 1 м)
     
    ● DPS-160K/200K
    < 70 дБ(А)
    ● DPS-300K/400K
    < 73 дБ(А)
    ● DPS-500K
    < 76 дБ(А)
    Прочие характеристики
     
    Параллельное резервирование
    Да (до 8 ИБП)
    и расширение
     
    Аварийное отключение питания
    Да (местное и дистанционное)
    Размеры и масса
     
    Размеры (Ш х В х Г)
     
    ● DPS-160K/200K
    850 x 865 x 1950 мм
    ● DPS-300K/400K/500K
    1600 х 865 х 1950 мм
    Масса
     
    ● DPS-160K/200K
    697 кг
    ● DPS-300K/400K
    1200 кг
    ● DPS-500K
    1220 кг
    * Работа при входном напряжении 140/242~324/324 В пер. тока допускается при нагрузке ИБП 70~100%.
    ** При коэффициенте нелинейных искажений тока на входе менее 1%.

    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *