Выбор Продукта
ИБП Delta
ИБП Ultron серии DPS, 160–500 кВА, масштабируется до 4000 кВА при параллельном подключении
Введение
Лучший коэффициент мощности и КПД
Ultron DPS - трёхфазный промышленный ИБП двойного преобразования с выпрямителем на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT). Современный трёхкаскадный инвертор (TLI) и трёхфазная схема коррекции коэффициента мощности (PFC) обеспечивают лучший в отрасли КПД преобразования AC-AC (96 %), коэффициент мощности на входе (> 0,99) и на выходе (0,9), а также низкий коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3 %), что позволяет сокращать эксплуатационные расходы Возможность резервирования по схеме N+X способствуют повышению надежности системы, а широкий диапазон входного напряжения позволяет трехфазному ИБП работать в сетях с очень нестабильными параметрами.Пользователь может самостоятельно программировать последовательность включения нагрузок бесперебойного источника питания. Интеллектуальное регулирование скорости работы и резервирование вентиляторов позволяют предотвратить перегрев промышленного ИБП.
Батарейные кабинеты увеличенной емкости способствуют увеличению времени резервного электропитания источника, в то время как расширенное управление аккумуляторными батареями продлевает срок службы и повышает эффективность их работы. Параллельное подключение трехфазного ИБП без привлечения дополнительного оборудования быстро увеличить выходную мощность в соответствии с ростом потребности в электропитании.
Стремясь достичь максимальной технической готовности, Delta внесла ряд усовершенствований с целью обеспечить лучшее управление батареями, горячую замену вентиляторов, простоту обслуживания и снизить операционные расходы и энергопотребление. Процесс технического обслуживания бесперебойных источников питания Ultron DPS может быть существенно сокращен за счет возможности горячей замены вентиляторов и встроенного механического байпаса, который помогает избежать вынужденных простоев системы. Отслеживание состояния переключателей основного входа, выхода и байпаса обеспечивает ускоренную диагностику в момент появления неисправности.
Превосходные характеристики и исключительная надёжность бесперебойного источника питания Ultron DPS обеспечивают нашим клиентам такие преимущества, как стабильность электропитания, высокий КПД, низкие капиталовложения и эксплуатационные расходы.
Применения:
Запрос Цены |