Выбор Продукта
ИБП Delta
ИБП Ultron серии DPS, 160–500 кВА, масштабируется до 4000 кВА при параллельном подключении
Особенности
Высокая надёжность
■ Резервирование по схеме N+X или конфигурация с горячей заменой для повышения надёжности системы
■ Широкий диапазон входного напряжения (от -45 % до +20 %; для моделей мощностью от 160 до 400 кВА: от -40 % до +20 %) позволяет ИБП работать в сетях с очень нестабильными параметрами
■ Программируемая пользователем последовательность включения нагрузок защищает генератор от пусковых токов
■ Интеллектуальное регулирование скорости вращения вентиляторов более эффективно предотвращает перегрев, а резервирование вентиляторов увеличивает надёжность ИБП
■ Высокий КПД преобразования AC-AC даже при низких нагрузках способствует сокращению эксплуатационных расходов
■ Высокий коэффициент мощности (> 0,99) и малый коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3%) позволяют выбирать генератор с меньшим запасом по мощности, что способствует снижению расходов на его покупку и монтаж
ИБП серии DPS доступны мощностью от 160 до 500 кВА, что позволяет выбрать ИБП, максимально соответствующий требованиям конкретного применения.
Для оптимизации занимаемой площади ИБП Ultron DPS поставляются в кабинетах трёх типов. ИБП DPS Ultron отличаются высокой плотностью мощности и компактной конструкцией, что позволяет экономить ценное монтажное пространство. Небольшой вес способствует сокращению расходов на транспортировку и монтаж.
Параллельное подключение ИБП Ultron DPS без привлечения дополнительного оборудования позволяет быстро увеличить выходную мощность до 4000 кВА в соответствии с ростом бизнеса.
Использование конфигурации с общей аккумуляторной батареей в параллельном режиме позволяет владельцу ИБП Ultron DPS:
■ Существенно уменьшить место, занимаемое оборудованием, и сократить расходы на аренду площадей
■ Сократить расходы на покупку аккумуляторных батарей
■ Расширять ИБП, не покупая дополнительных аккумуляторных батарей
■ Избежать расходов на укрепление пола, связанных с возрастанием нагрузки на опорную поверхность
■ Горячая замена вентиляторов сокращает длительность технического обслуживания (для моделей мощностью от 160 до 500 кВА)
■ Встроенный ручной байпас помогает избежать вынужденных простоев системы во время выполнения технического обслуживания
■ Сигнализация состояния коммутационных аппаратов входа, выхода и байпаса обеспечивает быструю диагностику аварийных состояний
Интеллектуальная система управления Delta позволяет поддерживать требуемую ёмкость и обеспечивать длительный срок службы аккумуляторных батарей с помощью следующих функций:
■ Мониторинг температуры батарей и температурная компенсация
■ Отображение текущей ёмкости батарей в процентах
■ Защита от перезаряда и переразряда
■ Компенсирующий и уравнивающий заряд
■ Автоматический и ручной режимы тестирования батарей
■ Установка 38 ~ 42 аккумуляторов в одном батарейном кабинете для оптимизации инвестиций (для моделей от 160 до 500 кВА) расходов на укрепление пола, связанных с возрастанием нагрузки на опорную поверхность
Запрос Цены |