Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
UPS da Delta vigia o lançamento de uma nave espacial, alvo importante da China

Essa nave funciona como primeiro laboratório espacial da China. Ela deverá conectar-se com outras naves chinesas, previamente lançadas, buscando estabelecer o primeiro laboratório espacial chinês. O lançamento desta nave espacial representa um marco importante no desenvolvimento de vôo espacial tripulado da China. Para este lançamento, a responsabilidade pelo acompanhamento e controle foi atribuído ao Centro de Controle de Satélites, onde o satélite foi lançado.
Uma das funções mais críticas do centro de controle responsável pelo satélite, é o rastreamento e processamento de remotos parâmetros sensoriais. Uma fonte de alimentação estável, confiável e ininterrupta (UPS) é, portanto, essencial para garantir o fornecimento de energia da sala de servidores de comunicações e localização do satélite. Após uma seleção cuidadosa entre muitas marcas fornecedoras desta tecnologia de UPS, a equipe de especialistas optou pela solução da Delta, graças a sua disponibilidade imediata e qualidade excepcional.
A Delta chinesa desenvolveu uma solução personalizada para o centro de controle de satélites da China, baseada na carga de trabalho esperada para este tipo de rastreamento, a sala onde se localiza o servidor de comunicação e o Data Center, as diferenças nos níveis de importância e o layout arquitetônico do edifício. Para o fornecimento de energia distribuída e áreas-chave, a solução personalizada utilizada foi a NT 80kVA Delta 1+1, fonte de alimentação redundante, e um total de 16 unidades de UPS’s entre 7kVA e 320kVA de potência. Todos os equipamentos foram também gerenciados por meio de softwares de gerenciamento da Delta. Estes permitiram o monitoramento centralizado do fornecimento de energia de uma única fase Amplon Série N+ e Série NT trifásico, ambas localizadas em diferentes andares. Sistemas UPS da Delta também são vantajosos graças à sua escalabilidade e monitoramento inteligente, reduzindo a quantidade de manutenção necessária ao sistema e os riscos associados às suas operações.
Para este projeto, a Delta China adotou um flexível e logístico sistema UPS, focado em solução de fornecimento de energia com base nos requisitos de seu cliente. A solução de monitoramento inteligente também foi integrada com o hardware do UPS, aumentando ainda mais a confiabilidade, disponibilidade e capacidade de manutenção e abastecimento do centro de controle de satélites. O UPS da Delta fez uma contribuição notável para a indústria aeroespacial da China, ajudando a garantir um lançamento bem sucedido.
Pedir Um Orçamento |