Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Micro Datacenter da Delta Alimenta Evento Importante do Iatismo

As competições de vela envolvem mais de uma dúzia de sistemas de aplicativos, incluindo um sistema de gerenciamento de eventos, sistema de pontuação e sistema de administração. Ao contrário de competições realizadas em locais fechados, a realização de uma competição de vela também envolve coleta, processamento, distribuição e armazenamento de grandes quantidades de dados marinhos e terrestres. Um sistema de TI complexo e competitivo depende da infraestrutura do datacenter. A gerência da concorrência decidiu, após uma avaliação minuciosa, adotar o datacenter modular da Delta, incluindo a UPS da série modular DPH, ar-condicionado de precisão, DCIM e outros produtos.
A UPS escolhida para o centro de competição de vela vem da série modular DPH. Além de alta disponibilidade, excelente desempenho e excepcional eficiência comum a todos os produtos de energia UPS da Delta; seu design de tolerância a falhas (N + X) usa um mecanismo de controle interno para obter redundância automática dos módulos de fonte de alimentação. A lógica de controle distribuída significa um sistema automático de transferência para outro módulo de backup para garantir a operação contínua do no-break. O suporte a troca a quente para componentes e módulos principais melhora a capacidade de manutenção do no-break, de modo que o MTTR (tempo médio de recuperação) se aproxima de zero. A disponibilidade e a confiabilidade do datacenter também são maximizadas. A importância do UPS levou a Delta a incorporar uma solução centralizada de fornecimento de energia escalável para 500 kVA e um design de barramento duplo de 2N para aumentar consideravelmente a confiabilidade e a disponibilidade do sistema de energia. O alto nível de proteção de energia garante a operação ininterrupta do sistema de competição de vela.
O DCIM, InfraSuite Manager, usado no microdatacenter oferece uma visão integrada de toda a infraestrutura de TI (máquinas virtuais, servidores e racks) e ambiente de instalação (energia, sistema de resfriamento e ambiente) dos quais as operações do datacenter dependem. Todas as operações críticas de hardware e software no datacenter estão agora integradas. Os administradores de data centers recebem mais informações para planejar e prever os requisitos futuros do datacenter, incluindo monitoramento ambiental, sistema de energia, sistema de refrigeração, sistema de segurança, gerenciamento de ativos, gerenciamento de relatórios, análise de dados e integração de TI.
O datacenter modular da Delta abrange a filosofia de design verde para eficiência de energia usando resfriamento baseado em rack (entre corredores). Os sopradores fornecem ar diretamente às fontes de calor para reduzir o fluxo de ar. Resfriamento mais preciso também elimina pontos quentes localizados. A vedação de canais entre linhas para ar frio evita que fluxos de ar quentes e frios interfiram uns com os outros. Tal interferência pode causar um efeito de ilha de calor, resultando em perda de fluxo de ar e resfriamento. O MDC do datacenter dinâmico aumenta a eficiência de resfriamento em mais de 12% em comparação aos datacenters convencionais. O PUE pode ser reduzido para menos de 1,5 quando são utilizados sistemas de refrigeração natural e água.
Uma vantagem oferecida pelo novo datacenter de competição de navegação sobre os datacenters convencionais inclui suporte para escalonamento sob demanda e progressivo. O sistema de competição de navegação pode continuar a aumentar sem restrições, pois a quantidade de dados continua a crescer e está pronta para enfrentar os desafios de competições ainda mais emocionantes.