Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Sucesso no Data Center do Aeroporto de Wuhan : Episódio 1 – Um IDC de hiperescala com solução POD da Delta

Implantando um IDC de hiperescala com a solução POD da Delta
Conhecida como a “Passagem das Nove Províncias” ao longo de sua história, Wuhan está trabalhando duro para construir uma “Passagem para a China” no mundo da Internet. Nos últimos anos, muitos gigantes da Internet, nacionais e estrangeiros, estabeleceram suas operações em Wuhan, e a cidade está se tornando uma nova força no setor da Internet na China. Entre esses desenvolvimentos, a equipe do projeto da Zona de Desenvolvimento Econômico do Aeroporto de Wuhan (WAEDZ, na sigla em inglês) está comprometida em construir um “porto da indústria de segurança de rede” aproveitando a localização da cidade como centro econômico e geográfico da China e sua vantagem na indústria como a primeira “base nacional de segurança de rede”, que atraiu investimentos de muitas empresas nacionais e internacionais de renome. A "Base do Data Center do Aeroporto de Wuhan", construída pela Wuhan Zhongwei Yifang Big Data Technology Co., Ltd., é um dos primeiros projetos da empresa. Após a conclusão, ela contará com uma escala de 20.000 gabinetes, o que trará muitas empresas de Internet e industriais de primeira linha para Wuhan.
A primeira fase do projeto para a base do data center foi lançada oficialmente em maio de 2018. As soluções POD da Delta incluem UPSs, gabinetes de distribuição de energia inteligente de alta compatibilidade, gabinetes de alta densidade, módulos de cabeamento de gabinetes pré-projetados, rPDUs, sistemas de contenção de ar e datasistemas de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM, na sigla em inglês). Projetado para alta disponibilidade, configuração rápida e eficiência de energia ecológica para atender às necessidades dos usuários de data center, cada micromódulo é autônomo e pode formar um espaço independente e completo com excelente capacidade de expansão, alta usabilidade e fácil gerenciamento.
▲ A Delta convidou 30 empresas de mídia para visitar a primeira fase da Base do Data Center do Aeroporto de Wuhan e testemunhar o maior IDC internacional na China Central.
Devido ao alto consumo de energia, usabilidade deficiente e problemas com o longo tempo de configuração de data centers tradicionais, o “POD” se tornou uma nova tendência de data center. As soluções POD da Delta são muito maduras, com vantagens como integração de fábrica e testes para simplificar e acelerar a instalação no local, ao mesmo tempo garantindo uma operação mais previsível e confiável. No local de construção da base do data center, os engenheiros da Delta precisam apenas montar os módulos pré-configurados no lugar, um por um, com cada módulo e sua estrutura interna seguindo um programa de instalação padronizado. Esse tipo de construção simplifica a quantidade e a dificuldade do trabalho de engenharia, reduz o tempo de construção e reduz o custo. Na primeira fase do projeto, a Delta implantou 10 PODs, 2.318 gabinetes e salas de motor. Ela utilizou o Sistema de Gerenciamento de Infraestrutura de Data Center (DCIM) InfraSuite Manager para tarefas como monitoramento de temperatura e umidade de cada sala de serviço, envio de alertas para vazamento de água do ar condicionado de precisão, monitoramento de tensão, resistência e temperatura da bateria, além de monitorar e avisar sobre a corrente e a tensão do UPS. A conclusão desta fase levou menos de 6 meses, e os clientes reconheceram a eficiência mais alta resultante.
▲ A Delta implantou 10 PODs na primeira fase do projeto.