Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta Electronics Fornece UPS para Sistemas Técnicos do Teatro Acadêmico Estadual Maliy na Rússia
![](/media/images/other/success-story-delta-provides-ups-for-technical-systems-of-the-russian-state-academic-maliy-theatre.jpg)
Delta Electronics, fornecedora líder de fontes de energia comutadas e soluções em UPS, forneceu seus UPSs para os sistemas técnicos do Teatro Acadêmico Estadual Maliy, na Rússia. O projeto ocorreu em cooperação com a parceira da Delta Electronics, Landata, e a solução UPS foi implementada por técnicos da Zvukovye Resheniya (Sound Solutions), Ltd.
O Teatro Acadêmico Estadual Maliy é um dos mais antigos do país. Como o teatro estava prestes a passar pela reconstrução, as soluções em UPS da Delta foram escolhidas para garantir a operação segura dos sistemas de fonte de energia e de amplificação de som à prova de falhas no auditório, bem como os equipamentos de televisão, serviço de comunicação, transmissão do palco, e sistemas de gerenciamento de produção.
Após analisar o mercado e comparar diferentes soluções, a escolha foi feita em favor dos sistemas fornecidos pela Delta Electronics. Esta escolha se baseou na disponibilidade das especificações técnicas necessárias e desempenho energético excelente para os sistemas UPS. A solução incluiu um UPS Série Ultron HPH e um UPS Série Amplon RT com dois módulos de baterias externas. A unidade Série HPH oferecia eficiência energética CA-CA imbatível (96%)e redundância N+X. Ao mesmo tempo, a ampla faixa de tensão de entrada permite que os UPSs operem nos ambientes adversos de redes de energia instáveis. Com relação aos dispositivos da Série RT, os mesmos se destacam por um fator alto de potência de saída (0,9), redundância paralela 1+1 e topologia de conversão dupla, o que fornece proteção completa 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A inicialização dos sistemas foi realizada pelo engenheiro do centro de manutenção autorizada da empresa, NTC Landata, CJSC. O engenheiro tinha participado do treinamento correspondente no Centro de Treinamento em Moscou e tinha sido certificado pela Delta Electronics para realizar a instalação e colocação em funcionamento dos equipamentos.
Ilya Galashin, especialista em desenvolvimento de negócios na Landata, disse: “Escolhemos a solução UPS da Delta Electronics para este projeto porque seus equipamentos de ponta têm uma relação valor-qualidade excelente. Uma das principais vantagens da Delta é a capacidade de oferecer um suporte efetivo ao projeto em todos os estágios de implementação e manutenção de alta qualidade aos equipamentos. Os clientes sempre podem esperar o recebimento de suporte dos centros de atendimento, sem atraso.”
O uso do UPS da Delta Electronics forneceu a continuidade da proteção completa aos equipamentos críticos no teatro.