Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta fornece solução de UPS para a Universidade Federal Ural na Rússia
![](/media/images/other/success-story-russia-Ural-Federal-university.jpg)
A solução foi implantada no estágio de projeto e provou ser um êxito quado comparada a produtos UPS de outros fabricantes. Ela atendeu plenamente as especificações do cliente e inclui dois sistemas trifásicos Modulon NH Plus 120kVA, dezessete racks modulares de 42U com trinta e dois painéis de distribuição Zero U. Os principais benefícios técnicos da UPS Modulon são um tempo de recuperação mínimo, possibilidade de expansão de acordo com a necessidade de crescimento do cliente, sistema interno de controle ambiental, assim como redundância N + X.
Galia Sitdikova, Gerente de Projetos da Spectr RS, disse: “A eficiência operacional de uma empresa depende de sua infraestrutura tecnológica, o que também é real nas instituições de ensino. Além disto, chega-se a um ponto em que o uso dos servidores e o valor da informação armazenada excedem o custo do próprio servidor, então é o momento de assegurar a operação com o uso de UPS. Nesta proposta a Delta ofereceu produtos com ótimo custo e possibilidade de redução do capital e custos operacionais, assim como confiabilidade e versatilidade, fazendo desta uma solução a melhor opção para o cliente, uma vez que entregou a melhor fonte de energia segura ao cliente.”