Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta apoia o maior fabricante mundial de hardware TI para construir um dos mais eficientes centro de dados para a KLU na Índia
![](/media/images/other/ss--education-2.jpg)
A KLU exigia soluções para construir um centro de dados de 150 metros quadrados em Andhra Pradesh, Índia. A KLU selecionou a oferta do maior fabricante mundial de hardware TI para construir o seu centro de dados. O maior fabricante mundial de hardware TI em associação com a Delta ofereceu a KLU o Sistema de Gerenciamento de Ambiente InfraSuite Delta e No-breaks modulares para criar um centro de dados energeticamente e financeiramente mais eficiente.
O segmento do centro de dados está passando uma mudança fundamental na Índia. Sempre crescentes demandas são colocadas no desempenho e na capacidade, a importância do custo e da eficiência energética aumenta. Por solicitação da KLU, o maior fabricante mundial de hardware TI precisava reduzir o custo de sua solução para vencer a licitação contra outros integradores de sistemas.
A Delta propôs o seu Sistema de Monitoramento Ambiental (EMS) para facilmente e de forma econômica substituir o mais dispendioso Sistema de Gerenciamento Predial (BMS). A eficiência energética em um centro de dados é algo crítico e a Delta selecionou as tecnologias mais eficientes disponíveis. Usando soluções inovadoras a Delta pode continuamente controlar o nível de consumo de energia do centro de dados.
O Delta EMS contém o EnviroProbe e o EnviroStation para monitorar o ambiente do centro de dados para temperatura e umidade, bem como o fornecimento de alarmes para incêndio, fumaça e entradas não autorizadas. O EnviroProbe oferece um painel de LCD para monitorar a temperatura e a umidade para um único gabinete, e também fornecem quatro entradas de contatos de fechamento para monitor outros dispositivos ambientais. Um EnviroStation integrado com EnviroProbes pode monitorar a temperatura do centro de dados e uma variedade de equipamentos críticos através de um RS485 com protocolo Modbus, e enviar os dados para um gerenciador central através de uma rede. O Programa de Gerenciamento InsightPower da Delta fornece manuseio rápido para qualquer interface gráfica de centro de dados e registro de dados históricos para gerenciamento mais eficiente. Esse recurso de EMS fornece uma solução mais econômica para substituir o BMS de pequenos centros de dados.
Os No-breaks Modulon NH Plus e DPH da Delta são ideais para centros de dados de tamanho médio que exigem eficiência e disponibilidade a um menor Custo Total de Propriedade (TCO). O NH Plus e o DPH são No-breaks modulares projetados para oferecerem alta confiabilidade, e o conceito de módulo de hot swap traz o MTTR para próximo de zero para maior tempo de atividade e disponibilidade para servidores críticos de centros de dados. O DPH é capaz de entregar alta eficiência AC-AC de operação de 95% a 30% de carga leve, e 96% a partir de 50% de carga garantindo economia nas contas de energia e melhorias em PUE. O Modulon NH Plus e DPH são escaláveis e expansíveis para manter o investimento inicial baixo e suportar crescimento de negócios futuro.
A solução InfraSuite da Delta para centro de dados é ideal para economizar energia, reduzir o impacto ambiental e economizar custos. Para clientes, isso significa menos dinheiro gasto em TI. Os No-breaks Modulon NH Plus, DPH e o Sistema de Gerenciamento Ambiental (EMS) da Delta fez com que a solução do maior fabricante mundial de hardware de TI fosse mais econômica comparada com as dos outros concorrentes no mercado. Os no-breaks modulares melhoram o tempo de atividade e garante zero MTTR para infraestruturas críticas e o EMS oferece monitoramento abrangente do ambiente do centro de dados usando equipamentos de terceiros tais como detectores de fumaça, medidores de energia e PACs para garantir operação segura 365 dias por ano.
A Delta se orgulha de sua expertise no fornecimento de soluções de classe mundial de centro de dados - InfraSuite. O InfraSuite da Delta é uma solução verde que já é adotada por centros de dados ao redor do mundo e tem sido bem recebida por seus clientes. A implementação bem sucedida das soluções de centro de dados InfraSuite na KLU é ainda outro passo no fortalecimento no reconhecimento dos clientes dos produtos da Delta e no estabelecimento de uma boa base de expansão de mercado da empresa.