Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta protege o Centro de Requisição de Visto contra quedas de energia

O Centro de Requisição de Visto de St. Petersburg foi inaugurado em maio de 2013 e reúne requisição de vistos para onze países do Acordo de Schengen no mesmo local. Antes da integração do Centro, os pontos de requisição de vistos eram divididos em diferentes locais pela cidade. Os especialistas em vistos do Centro processam inúmeros e milhares documentos diariamente. Era necessária uma solução para fornecer energia de emergência para os computadores e os servidores durante uma falta de energia que poderia durar até 15 minutos.
O cliente precisava de uma solução confiável que permitia expansão futura. Necessidades adicionais incluíram um design modular e facilidade de instalação. O No-break Delta Modulon série NH Plus 80 kVA atendeu a todas as expectativas do cliente e a solução foi instalada em duas semanas. O sistema modular NH Plus da Delta ofereceu a capacidade de dimensionar a faixa de potência de 20 até 320 kVA, acrescentando módulos de 20 kVA. A redundância paralela N + X da solução aumenta a confiabilidade do sistema e sua capacidade de carga. Isto significa que se uma unidade falhar, o sistema continuará a funcionar sem problemas. No caso de uma unidade falhar, é possível substituir o módulo que falhou sem ter que desligar o sistema ou mudar para manual. O UPS Delta oferece a maior eficiência de conversão de potência garantindo a capacidade máxima de carga. ATecnologia patenteada do NH Plus permite a eficiência de 94% no modo normal e 97% de eficiência no modo de economia de energia.
"O processamento de dados não pode ser parado por um tempo prolongado, mesmo em caso de problemas técnicos. Se ocorrer um problema, todos os sistemas continuam funcionando. Graças ao UPS Modulon NH Plus, o Centro de Requisição de Visto é capaz de fornecer serviços aos candidatos sem interrupções", disse Andrei Saviliev, Diretor Geral da Spektr RS.