Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
A Delta instala soluções de infraestrutura no Centro de Demonstração Experimental de um Consórcio de Empreendimento Digital na Rússia

O centro de demonstração experimental foi estabelecido por especialistas da LANIT-Ural em 2015. Ele é uma plataforma para exposição de soluções independentes em cooperação com empresas de defesa para testar seus projetos piloto. O centro torna possível o teste e demonstração de componentes típicos de sistemas de informação com a possibilidade de remodelagem da infraestrutura de TI do cliente corporativo, assim como executa a implantação de projetos.
O projeto implatantado pela Delta no Centro de Demonstração Experimental teve por meta proporcionar uma operação estável ao hardware dos servidores do corredor de equipamentos, assim como manter a refrigeração da sala de servidores. Ao procurar os fornecedores, o cliente considerou diversos parâmetros tais como a relação entre preço e benefícios, enquanto um outro critério essencial para a escolha da Delta foi possuir um excelente parceiro de negócios na Rússia.
A Delta propôs uma solução abrangente para o Centro de Demonstração Experimental que incluiu as UPS trifásicas da linha Ultron HPH Series, refrigeração de precisão RowCool 35kW, racks modulares 42U, painéis de distribuição (PDU) e placas SNMP.
A solução foi implantada pelos especialistas da LANIT-Ural, com suporte e assistência promovidos pela Delta. A instalação foi concluída em apenas duas semanas.
Inna Smolik, Gerente de Marketing da LANIT-Ural, disse: “O Centro de Demonstração Experimental foi projetado para trabalhar com as empresas de defesa. Por isso há requerimentos críticos para a sala de servidores, em particular, para a qualidade dos ares condicionados e das UPS. É necessário promover ambos, a melhor proteção e desempenho. Além do mais, tudo isto gera um efeito indireto na precisão dos cálculos realizados. Ao decidirmos pelo fornecedor qualificado nós escolhemos a Delta porque sua solução atende perfeitamente as expectativas e especificações da nossa politica de substituição. Hoje, os equipamentos da Delta foram instalados com sucesso e se encontram operando normalmente na sala de servidores do Centro”.