Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW

Downloads

pdfSérie DPH 25-75/150/200 kW (Folheto) - 812,64 Kb Modeo: DPH 75kW System / DPH 150kW System / DPH 200kW System
pdfDPH Series 25-75 kW UPS (User Manual) - 14617,85 Kb English Version
pdfDPH Series 25-150 kW UPS (User Manual) - 4806,84 Kb English Version
pdfDPH Series 25-200 kW UPS (User Manual) - 7170,02 Kb English Version
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *