Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW

Características

Máxima disponibilidade
Design avançado tolerante a falhas obtido através de auto-redundância para garantir a continuidade operacional
Auto-sincronização dos módulos de controlo e energia para funcionamento activo contínuo mesmo em caso de falha do módulo de controlo, evitando períodos de inactividade provocados por uma falha num único ponto
Módulo e componentes chave com suporte para hot-swap para assegurar um tempo médio para reparação (MTTR) próximo a zero sem risco de inactividade
Elevada escalabilidade
Expansão vertical de 25kW a 75/150/200kW apoiando a redundância N+X num único armário de bastidor para reduzir a pegada ecológica
Expansão paralela até quatro unidades sem necessidade de utilizar hardware adicional
Diversas configurações possíveis para oferecer escalabilidade flexível até à norma de Etapa 4

Excelente eficiência e desempenho energéticos

Corrente nominal completa (kVA=kW) para maximizar a disponibilidade de energia
Elevada eficiência de funcionamento AC-AC de 95% a 30% de baixa carga e de 96% a 50% de carga, resultando numa considerável poupança de energia
Baixa poluição harmónica (iTHD< 3%) para reduzir custos e investimentos a montante responder aos mais exigentes requisitos de energia

Fácil manutenção

Derivação manual incorporada para eliminar tempos de inactividade relacionados com manutenção
Detecção pró-activa de falhas na ventoinha e avarias no comutador para o diagnóstico precoce de avarias da UPS
Funcionalidade plug and play para simplificar o processo de manutenção
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *