Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Ultron UPS
  • Série DPM, Trifásico, 250/500/750/10001250 kW

    Características

    Desempenho e Eficiência Superiores
    Eficiência de até 96% em modo AC-AC com otimização da eficiência para cargas reduzidas.
    Modo ECO robusto, que permite 98,5% de eficiência mantendo o sistema com alta confiabilidade.
    Reduzida geração de harmônicas (iTHD<3%) & elevado fator de potência de saída (>0,99).
    Confiabilidade Garantida
    Projeto modular ‘light’ promove uma redundância tolerante a falhas para um nível ultraelevado de disponibilidade em aplicações dual bus, paralelos redundantes ou configurações de carga compartilhada.
    O diagnóstico automático dos componentes críticos gera uma ação pró-ativa de manutenção e a percepção de desgastes de forma a minimizar os riscos de uma paralisação.
    A redundância de componentes críticos do sistema absorve pequenas falhas individuais e resulta em uma maior disponibilidade de sistema.
    Imensa Flexibilidade
    Oferece entrada de cabos inferior e superior com acesso para serviços 100% pela parte frontal.
    Até quatro unidades podem ser colocadas em paralelo por redundância ou capacidade.
    A tensão do carregador é ajustável, permitindo o uso de diferentes tipos e configurações de baterias.
    Gerenciamento Inteligente
    Painel com tela 7” colorido e touchscreen, com fácil acesso as informações e configurações da UPS.
    Portas SNMP e USB incorporadas que permitem acessar até 5.000 logs de eventos.
     

    Produto disponível para as regiões a seguir:

    EMEA América Latina
     

      

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado/Província
    País/Região *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *