Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Ultron UPS
  • Série DPM, Trifásico, 250/500/750/10001250 kW

    Especificações técnicas

    Modelo
    DPM250 / DPM500 / DPM750 / DPM1000 / DPM1250
    Potência
     
    ● DPM250
    250 kW
    ● DPM500
    500 kW
    ● DPM750
    750 kW
    ● DPM1000
    1000 kW
    ● DPM1250
    1250 kW
    Entrada
     
    Tensão Nominal
    480 VCA, 3 fases / 3 fios
    Tolerância de Tensão
    +10/-15%, 408~528 V (à plena carga)
    Frequência
    45~65 Hz
    Fator de Potência
    > 0,99 (à plena carga)
    Dist. Harmônica de Tensão
    < 3%
    Saída
     
    Tensão Nominal
    480 VCA, 3 fases / 3 fios (ajustável para 460 VCA)
    Fator de Potência de Saíd
    0,90 indutivo – 1,0 – 0,90 capacitivo @ 100% kW
    Regulação de Tensão
    ± 1%
    Dist. Harmônica de Tensão
    < 1,5% (carga linear)
    Capacidade de Sobrecarga
    101~≤ 125%: 10 minutos
     
    126~≤ 150%: 1 minutos
     
    > 150%: 1 segundo
    Frequência
    50/60 Hz ± 0.05 Hz
    Bateria Externa
     
    Tipos Compatíveis
    VRLA e Ventilada
    Quantidade Nominal
    240 células (ajustável em campo entre 228-252 e em fábrica entre 216-264)
    Corrente de Recarga
     
    ● DPM250
    70 A
    ● DPM500
    140 A
    ● DPM750
    210 A
    ● DPM1000
    280 A
    ● DPM1250
    350 A
    Painel
    LCD: Tela Sensível ao Toque de 7”
    Interfaces de Comunicação
    SNMP Card x1, USB Port x2, Smart Slot x 1, RS-232 x1, Porta de Paralelismo x2, Porta REPO x1, Entrada de Contato Seco x2, Saída de Contato Seco x6, Sensores para Disjuntores Externos x4, Sensores de Temperatura de Baterias x4
    Operação em Paralelo
    Redundância e Capacidade : Até 4 unidades
    Eficiência
    Modo Online : Até 96% (93% @ 25% de carga, 95% @ 50% de carga, 96% @ 75% de carga)
     
    Modo ECO: 99% (modo de inversor em espera)
     
    Modo Robusto: 98.5% (inversor ativo, modo interativo com a rede)
    Ambiente
     
    Temperatura de Operação
    0~40°C
    Umidade Relativa
    95% (sem condensação)
    Grau de Proteção
    IP20
    Dimensões (L x P x A)
     
    ● DPM250
    1235 x 875 x 1900 mm
    ● DPM500
    1850 x 875 x 1900 mm
    ● DPM750
    2775 x 875 x 1900 mm
    ● DPM1000
    3900 x 875 x 1900 mm
    ● DPM1250
    4525 x 875 x 1900 mm
    Peso
     
    ● DPM250
    860 kg
    ● DPM500
    1450 kg
    ● DPM750
    2120 kg
    ● DPM1000
    2710 kg
    ● DPM1250
    3300 kg
    Todas as especificações são sujeitas a alteração sem prévio aviso.
     

    Produto disponível para as regiões a seguir:

    EMEA América Latina
     

      

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *