Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Série HPH, Trifásico, 60/80/100/120 kW

Especificações técnicas

Modelo
HPH-60K, HPH-80K, HPH-100K, HPH-120K
Potência
 
● HPH-60K
60 kVA/kW
● HPH-80K
80 kVA/kW
● HPH-100K
100 kVA/kW
● HPH-120K
120 kVA/kW
Entrada
 
Voltagem Nominal
380/220 Vac, 400/230 Vac, 415/240 Vac
Faixa de Tensão
-40~20% (242~477 / 140~276 Vac) **
Frequência
40~70 Hz
Fator de Potência
> 0,99 (carregado)
Distorção Harmônica Atual
< 3%
Saída
 
Tensão
380/220 Vac, 400/230 Vac, 415/240 Vac
Regulagem de Tensão
± 1%
Tensão Distorção Harmônica
< 2% (carga linear)
Capacidade de Sobrecarga
≤ 105%: contínua
 
106~≤ 125%: 10 minutos
 
126~≤ 150%: 1 minuto
 
> 150%: 1 segundo
Frequência
50/60 Hz ± 0,05 Hz
Bateria
 
Tipo
Suporte SMF / VRLA / Tubular / Ni-Cd
Quantidade
32-46 pçs ****
Corrente de Carga Embutida (Max.)
 
● HPH-60K
10 A
● HPH-80K
15 A
● HPH-100/120K
20 A
Comunicação de Interfaces
SMART slot x 1, MINI entalhe x 1, Porta Paralela x 2, RS232 Porta x 1, REPO Porta x 1, Carregador de detecção de porta x 1, Entrada de contato seco x 2, Saída de contato seco x 6, Port USB x 1 *
Normas
 
Segurança
CE
Redundância Paralela
Sim, máximo 4 unidades em paralelo até 480 kW
Outras Características
 
Desligamento de Emergência
Sim (local e remoto)
Interruptor de Manutenção de Bypass
Sim
Eficiência
 
Modo Online
Até 96% (eficiência de HPH-40K~120K é testada por TUV)
Modo ECO
Até 99%
Ambiente
 
Temperatura de Operação
0~40˚C
Humidade Relativa
5~95% (não condensada)
Físico
 
Dimensões (L x P x A)
 
● HPH-60/80K
520 x 800 x 1175 mm
● HPH-100/120K
520 x 800 x 1760 mm
Peso
 
● HPH-60K
186,5 kg
● HPH-80K
191 kg
● HPH-100/120K
312 kg
HPH-B: UPS modelo bateria integrada tem baterias internas
HPH-BN: UPS modelo bateria integrada não tem baterias internas

* Aplicado para modelos HPH-60K/80K/100K/120K
** Quando a tensão de entrada é de 242/187 ~ 324/140 VAC, o carregamento sustentável é de 70% a 100% da capacidade da UPS.
*** A carga de 70% com seqüências de baterias internas.
**** UPS precisa de classificação para a quantidade de 32-34 pçs de bateria

Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

TUV Rheinland Delta Ultron HPH 40~120 kVA
Efficiency is tested by TÜV
   
 

Produto disponível para as regiões a seguir:

EMEA América Latina

  

Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado/Província
País/Região *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *