Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Série HPH, Trifásico, 60/80/100/120 kW

Características

O destaque em desempenho e eficiência
Fator de potência máxima (kVA = kW);
Lider de eficiência acima AC-CA para 96% que economiza custos de energia;
Distorção harmônica baixa (THDi <3%) e alto fator de potência de entrada (> 0,99) que reduz os custos de investimento a montante.
Confiabilidade assegurada
Faixa de tensão de entrada larga permite que a UPS operar em ambientes agressivos elétricos e prolonga a vida da bateria;
Tecnologia baseada em DSP permite a redução do número de componentes electrónicos para reduzir taxa de falha;
Design de alimentação e ventilador auxiliar redundante * melhorar a confiabilidade do sistema;
* Aplicado para modelos HPH-60/80/100/120K
Design Cão-de-guarda de circuito de força auxiliar duplo para eliminar falhas de ponto-único para garantir a confiabilidade;
Bypass manual embutido garantindo energia contínua para a carga mesmo se o UPS estiver sob manutenção.
Maior Flexibilidade
Uma ampla escolha de configurações, tais como N+X redundância e hot stand-by;
Ajustável corrente de carga e tensão de carregamento atender diferentes requisitos de configuração de bateria;
Configuração de bateria flexível otimiza investimentos bateria.
Facilidade de Manutenção e Gestão Superior
Substituição da bateria Front-porta com design bandeja de bateria hot-swappable apoia a substituição fácil e rápida, sem desligar a unidade (HPH-B / BN);
HPH-B: modelo UPS com bateria integrada tem baterias em seu interior
HPH-BN: modelo UPS com bateria integrada não possui baterias em seu interior
Swappable arquitetura de interiores e manutenção de acesso frontal permite manutenção rápida e fácil;
Aplicado para modelos HPH-60/80/100/120K.
Interface multi-conectividade suporta UPS monitoramento remoto e gerenciamento.
 

Produto disponível para as regiões a seguir:

EMEA América Latina

  

Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *