Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Ultron UPS
  • Nobreak Industrial, Nobreak 160~500 kVA, escalonável até 4000kVA - Trifásico, Série DPS

    Introdução

    Líder em performance e eficiência

    A série Ultron DPS da Delta é uma fonte de alimentação ininterrupta trifásica de dupla conversão que conta com um transistor bipolar de porta isolada (IGBT, na sigla em inglês). Com inversores de três níveis e uma topologia de correção de fator de potência trifásica de primeira categoria, a Ultron DPS possui o melhor desempenho do mercado, com até 96% de eficiência AC-AC, um fator de potência de entrada superior a 0,99, um fator de potência de saída de até 0,9 e uma distorção harmônica total baixa (iTHD < 3%). Para conseguir a maior disponibilidade possível, a Delta aprimorou projetos especiais de gerenciamento de baterias, ventiladores substituíveis e facilidade de manutenção.

    O excelente desempenho de energia e a alta disponibilidade da série Ultron DPS proporcionam ao cliente os benefícios da estabilidade em uma fonte de alimentação, alta eficiência de energia, baixos investimentos de capital e redução das despesas operacionais em geral.

    Painel de Controle e Display LCD, Gerenciamento InsightPower

     

    Aplicações:

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *