Gama de Produtos
No-break (UPS) da Delta
Nobreak Industrial, Nobreak 160~500 kVA, escalonável até 4000kVA - Trifásico, Série DPS
![UPS Linha Ultron – Delta – No-break Série DPS, Trifásico, 160-500 kVA Delta - Nobreak Industrial, Nobreak 160~500 kVA, escalonável até 4000kVA - Trifásico, Série DPS](/media/download/UPS-DPS-series-160-500kva-(en).jpg.jpg)
Características
Confiabilidade
A redundância N+X ou a configuração em espera ativa aumenta a confiabilidade do sistema.
A ampla faixa de tensão de entrada (DPS 160~500 kVA : -40% ~ +20%) permite que a fonte de alimentação ininterrupta funcione em ambientes elétricos difíceis.
Inicialização sequencial programável em campo.
Controle inteligente da velocidade dos ventiladores e projeto com ventiladores redundantes para impedir o sobreaquecimento.
O excelente gerenciamento de baterias mantém a vida útil das baterias e otimiza seu funcionamento.
Economia no custo total de propriedade
A alta eficiência, mesmo com cargas leves, reduz as despesas operacionais.
O alto fator de potência de entrada (> 0,99) e a baixa distorção harmônica de entrada (iTHD < 3%) reduzem os investimentos a montante.
Flexibilidade
A expansão paralela sem necessidade de hardware extra acelera o upgrade da capacidade para atender ao crescimento dos negócios.
Facilidade de manutenção
Os ventiladores substituíveis reduzem o período de manutenção.
A detecção dos comutadores I/P, O/P e do bypass possibilitam rapidez no diagnóstico em caso de falhas.
Pedir Um Orçamento |