Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Nobreak 10kVA, Nobreak 12kVA, Nobreak 15kVA e Nobreak 20kVA - Entrada Trifásica, Saída Monofásica, Série EH
  • Nobreak 10kVA, Nobreak 12kVA, Nobreak 15kVA e Nobreak 20kVA - Entrada Trifásica, Saída Monofásica, Série EH

    Fotos

    INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado Série RT 10/15/20 kVA.
     
    • 11.1 Image Gallery Item_EH-p1
    • 11.1 Image Gallery Item_EH-p2
    • 11.1 Image Gallery Item_EH-p3
    • 11.1 Image Gallery Item_EH-ph4
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *