LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
Szafy rozdzielcze PDC Delta obsługują China Mobile w Szanghaju

Głównym zadaniem szaf rozdzielczych PDC Delta jest monitorowanie informacji takich, jak napięcie szyny i prąd na każdym z rozłączników odgałęzień, a także ich stan. Jednostka sterująca może porozumiewać się z głównym modułem sterującym systemu zasilania Delta za pośrednictwem magistrali RS485. Produkt posiada wiele funkcji i wyjątkowych cech. Poza możliwością wykorzystywania jako samodzielne urządzenie lub w połączeniu z innym sprzętem, obsługuje architekturę pojedynczej lub podwójnej szyny, wyświetlanie napięcia szyny, łącznego prądu obciążenia oraz temperatury otoczenia, a także wykrywanie stanu wyłącznika wejściowego, wyjściowego, oraz ogranicznika przepięć. Obsługuje również funkcję ostrzeżeń przed nadmiernym prądem i umożliwia ustawienie wartości ostrzegawczej. Szafa PDC udostępnia statystyki dotyczące zużycia mocy i energii oraz cyfrowe wejścia/wyjścia sygnałowe pozwalające na dopasowanie wyświetlanych informacji do indywidualnych wymagań. Ponadto, szafy PDC prądu stałego (DC) mogą mierzyć degradację izolacji pojedynczego lub podwójnych biegunów systemu prądu stałego DC. Ponadto, urządzenie jest w stanie dokładnie mierzyć degradację izolacji i rezystancję podwójnych biegunów systemu.
Złożona oferta opierała się o liczne zalety rozwiązania Delta. W zakresie przewagi technicznej Delta dostarczyła optymalne urządzenia odpowiadające wymaganiom klienta. W zakresie przewagi cenowej Delta zoptymalizowała koszt systemu zgodnie z wymaganiami konfiguracyjnymi przetargu i dostarczyła największy współczynnik kosztu do osiągów dla projektu. Delta utrzymuje wyjątkowe relacje z oddziałem China Mobile w Szanghaju, dostarczając wyjątkowe usługi dla klientów w krótkim czasie.