LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
Delta wdrożyła zintegrowane rozwiązanie w zakresie zasilania dla wiodącej spółki oferującej usługi telefonii stacjonarnej w Polsce.

Delta MCIS ukończyła instalację systemu zasilania awaryjnego UPS o mocy 1 MW dla jednego z największych operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce. System dostarcza nowemu centrum danych docelową moc rzędu 800 kW.
Jako dostawca rozwiązań zintegrowanych Delta pomogła klientowi opracować projekt elektryki oraz instalacji i skonstruować zintegrowane rozwiązanie w zakresie zasilana obejmujące zasilczr UPS Delta Ultron serii DPS o mocy 200 kVA, falowniki solarne, panele solarne oraz wiele innych. Delta utworzy kompletną instalację fotowoltaiczną, której moc będzie wprowadzana do złącz wyjściowych zasilacza UPS, ograniczając zużycie energii z sieci do 5%. Takie instalacje nazywa się zielonymi centrami danych. Wyznaczają one nowe tendencje w projektowaniu systemów UPS.
Prośba o ofertę |