LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
Delta Electronics wprowadza swój jednofazowy zasilacz UPS do rozdzielni w Akmola

Większość przedsiębiorstw oraz organizacji w regionie Akmola, będącym głównym centrum przemysłowym Kazachstanu, jest podłączonych do sieci energetycznej AREK. Niedawno oddana do eksploatacji nowa stacja rozdzielcza zawiera urządzenia wymagające ciągłej ochrony przed awariami zasilania. Stacja ta wymagała uniwersalnych i wymiennych źródeł zasilania gwarantujących jego podtrzymanie na potrzeby różnych urządzeń – od paneli sterujących po serwery i zautomatyzowane systemy kontroli jakości energii elektrycznej i jej pomiaru.
Firma Spektr RS zaproponowała wykorzystanie jednofazowych zasilaczy awaryjnych UPS Delta Electronics serii RT, zapewniających czas podtrzymania wynoszący jedną godzinę. Zainstalowano cztery zasilacze UPS wraz z dziewięcioma modułami bateryjnymi. Urządzenia zapewniają ciągłość działania krytycznych elementów podstacji energetycznej. – Nasze przedsiębiorstwo dystrybucyjne dostarcza energię elektryczną do dziesiątków tysięcy ludzi w okolicy, w związku z tym niezawodność jest dla nas kluczowym czynnikiem – stwierdził Alexander Kovalenko, główny inżynier AREK. – Wysokiej jakości urządzenia, perspektywa natychmiastowej dostawy, oraz możliwość rozbudowy systemu zasilaczy awaryjnych UPS w przyszłości to czynniki, które sprawiły, że wybraliśmy Delta Electronics.
– Niestety, nikt nie jest w pełni chroniony przed zanikiem zasilania, ale nie oznacza to, że wrażliwe na takie zdarzenia podstacje energetyczne muszą być narażone na straty, podobnie jak odbiorcy końcowi – stwierdził Mikhail Grebennikov, Dyrektor ds. Zasilaczy UPS oraz Rozwiązań Centrów Danych w Delta Electronics. – Zasilacze UPS Delta w pełni spełniają wymagania AREK i są w stanie zapewnić źródło zasilania odpowiedniej jakości.
Jednofazowe zasilacze awaryjne UPS Delta serii RT z podwójną konwersją mocy charakteryzują się innowacyjną, zwartą budową, wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej, a także niskim poziomem THDi. Dodatkowe moduły bateryjne mogą być współdzielone przez urządzenia, co pozwala na osiągnięcie oszczędności w przypadku dwóch urządzeń pracujących równolegle.