LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
Delta buduje zielone centrum danych dla National United University
![](/media/images/other/success-story-information-center-datacenter-of-united-university.jpg)
National United University (NUU) mieści się w środkowej części Tajwanu i kształci ponad 8000 studentów. Jest to uniwersytet zajmujący się zarówno dydaktyką, jak i badaniami. Zaplanowano trzy kampusy zajmujące łącznie obszar 120 hektarów. NUU ma nadzieję stać się zielonym uniwersytetem i wzorem instytucji edukacyjnej przodującej w redukcji emisji gazów cieplarnianych. By dostosować się do rządowych polityk w zakresie obniżania zużycia energii oraz stworzyć modelowe centrum danych dla uniwersytetów, NUU zdecydował się na współpracę z Deltą przy budowie od zera nowego centrum danych na szóstym piętrze budynku biblioteki na Kampusie 2. Celem projektu było osiągnięcie istotnej poprawy w stosunku do istniejącej efektywności zużycia energii (PUE) na poziomie 2,99 (zgodnie z pomiarami Ministerstwa Edukacji na wybranych krajowych uniwersytetach) i osiągnąć przeciętną wartość PUE na poziomie 1,6, co zbliża ją do złotego standardu na poziomie 1,43.
Centrum danych NUU obejmuje główną serwerownię, pomieszczenie kolokacyjne, zabezpieczenia dla 8 pracowni komputerowych, system kontroli obiektów danych dla całego kampusu oraz internetowy szkielet światłowodowy. Efektywne energetycznie rozwiązanie dla centrów danych Delta InfraSuite funkcjonuje jako strażnik tych krytycznych funkcji. Kompletne rozwiązanie Delta dla centrów danych obejmuje:
- 2 modułowe systemy zasilania awaryjnego UPS serii NH Plus 100K
- 2 szafy rozdzielcze 125 kVA
- 12 systemów chłodzenia 29kW RowCool
- Separator strefy gorącej
- 54 modułowe szafy rack 23”
- 1 system zarządzania centrum danych Delta DCiM (InfraSuite Manager)
W poprzednim centrum danych NUU strefy gorąca i zimna nie były dobrze rozdzielone, na skutek czego dochodziło do mieszania się gorącego i zimnego powietrza, skutkując niestabilną temperaturą powietrza chłodzącego serwerownię. Powodowało to liczne problemy z przegrzewaniem i wyłączaniem się sprzętu, a także nadmierny pobór mocy przez system chłodzący. Nowe centrum danych ma lepszą wydajność chłodzenia dzięki oddzieleniu strumieni gorącego i zimnego oraz eliminacji problemu mieszania się powietrza. Rozwiązania Delta RowCool zostały także zainstalowane pomiędzy szafkami z serwerami, by zapewnić skuteczne chłodzenie, kierując zimne powietrze na źródła ciepła i zmniejszając marnotrawstwo energii. Projekt modułowych szaf serwerowych Delta obejmował także wysoki stopień perforacji przekraczający 70%, by zoptymalizować rozpraszanie ciepła. Co więcej, system Delta RowCool zaprojektowano z możliwością ciągłej regulacji prędkości pracy wentylatora, która umożliwia automatyczne dostosowanie jego prędkości do bieżącego poziomu obciążenia, zapewniając jeszcze jedno narzędzie optymalizacji PUE dla centrum danych NUU.
Rozwiązanie InfraSuite to technologia, która umożliwiła NUU utworzenie zielonego centrum danych, pomagając uczelni spełnić rządowe wymogi w zakresie oszczędzania energii i redukcji emisji CO2. Po raz kolejny Delta udowodniła, że jest najlepszym partnerem w dostarczaniu zielonych rozwiązań dla centrów danych w instytucjach edukacyjnych w całym kraju.