LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
Delta wspiera wiodącego globalnego producenta sprzętu IT w budowie jednego z najwydajniejszych centrów danych dla KLU w Indiach

KLU zażądał rozwiązań na potrzeby swojego centrum danych wielkości 50 m kw w stanie Andhra Pradesh w Indiach. Uniwersytet wybrał wiodącego globalnego producenta sprzętu IT na wykonawcę projektu centrum danych. We współpracy z Delta, wykonawca zaproponował KLU system zarządzania środowiskiem Delta InfraSuite oraz modułowe zestawy zasilania awaryjnego UPS, by zwiększyć wydajność i obniżyć koszty utrzymania centrum danych.
Segment centrów danych w Indiach przechodzi gruntowne zmiany. Coraz większy nacisk stawia się na wydajność i moce obliczeniowe, ale jednocześnie rośnie znaczenie redukcji kosztów i zużycia energii. Poszukiwane są rozwiązania gwarantujące wyważenie wydajności, niezawodności i ceny. Zgodnie z wymaganiami KLU wiodący globalny producent sprzętu IT musiał obniżyć koszt swojego rozwiązania, by wygrać przetarg i pokonać konkurencję.
Delta zaproponowała system zarządzania środowiskiem (EMS), który w prosty oraz wydajny kosztowo sposób zastąpił droższy system zarządzania budynkiem (BMS). Efektywność energetyczna w centrum danych ma krytyczne znaczenie i dlatego Delta wybrała najwydajniejsze z dostępnych technologii. Wykorzystując nowatorskie rozwiązania, Delta może na bieżąco kontrolować poziom zużycia energii w centrum.
System EMS Delta obejmuje moduły EnviroProbe oraz EnviroStation, co umożliwia monitorowanie środowiska centrum danych, w tym takich parametrów jak temperatura czy wilgotność oraz alarmu w wypadku ognia, dymu lub nieuprawnionego dostępu. Ponadto, EnviroProbe oferuje podświetlany ekran LCD umożliwiający monitorowanie temperatury i wilgotności oraz 4 wejścia cyfrowe umożliwiające monitorowanie pozostałych urządzeń środowiskowych. System EnviroStation zintegrowany z czujnikami EnviroProbes umożliwia monitorowanie temperatury w centrum danych oraz monitorowanie wielu krytycznych elementów wyposażenia przy użyciu złącza RS485 z protokołem Modbus, a także wysyłanie danych do centralnego sterownika za pośrednictwem sieci. Oprogramowanie Delta InsightPower Manager zapewnia szybką obsługę wszystkich graficznych interfejsów centrum danych oraz danych historycznych, umożliwiając skuteczniejsze zarządzanie. Ta cecha systemu EMS zapewnia najwydajniejsze kosztowo rozwiązanie zastępujące BMS w małych centrach danych.
Systemy zasilania awaryjnego UPS Delta: Modulon seria NH Plus oraz DPH idealnie nadają się dla średnich centrów danych wymagających wydajności i dostępności przy niższym całkowitym koszcie utrzymania (TCO). NH Plus oraz DPH to modułowe systemy UPS zaprojektowane specjalnie, by zapewniać wysoki stopień niezawodności. Możliwość wymiany modułu przy włączonym zasilaniu umożliwia redukcję MTTR do niemal zera oferując najwyższy wskaźnik czasu działania i dostępności dla krytycznych serwerów w centrach danych. DPH może zapewnić sprawność AC-AC na poziomie 95% przy obciążeniu 30% oraz 96% od poziomu obciążenia wynoszącego 50%, gwarantując oszczędność energii i poprawiając wartość współczynnika PUE. Systemy Modulon NH Plus oraz DPH są skalowalne i zapewniają możliwości rozbudowy, co pozwala utrzymać początkowy poziom inwestycji na niskim poziomie, jednocześnie dając pole dla rozwoju działalności.
Rozwiązanie dla centrów danych Delta InfraSuite to idealna recepta na oszczędzanie energii, zmniejszenie wpływu na środowisko i cięcie kosztów. Dla klientów oznacza to mniej pieniędzy wydanych na IT. Takie rozwiązania Delta jak zasilacze awaryjne Modulon serii NH Plus czy DPH, a także system zarządzania środowiskiem (EMS) pozwoliły wiodącemu globalnemu producentowi sprzętu IT na przedstawienie najbardziej efektywnej kosztowo oferty w porównaniu do pozostałych graczy na rynku. Modułowy system zasilania awaryjnego UPS poprawia wskaźnik czasu nieprzerwanej pracy oraz zapewnia MTTR na poziomie zero dla krytycznej infrastruktury. EMS z kolei zapewnia kompleksowy monitoring środowiska centrum danych z wykorzystaniem sprzętu stron trzecich, jak detektory dymu, liczniki energii i PAC, by zapewnić bezpieczne działanie 365 dni w roku.
Delta jest dumna ze swojej fachowej wiedzy w zakresie dostarczania światowej klasy rozwiązania dla centrów danych – InfraSuite. Delta InfraSuite to zielone rozwiązanie, które zostało już wdrożone w centrach danych na całym świecie i spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony klientów. Udane wdrożenie rozwiązań centrów danych InfraSuite w KLU jest kolejnym krokiem umacniającym rozpoznawalność produktów marki Delta oraz zapewnia solidne podstawy do rozszerzenia przez spółkę swojego udziału w rynku.