LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Karta SNMP IPv6

Specyfikacja techniczna

Model
Karta SNMP IPv6
Dane Techniczne
 
Połączenie sieciowe
Złącze RJ45 10/100 Mbit
Zasilanie
12 V DC
Pobór mocy
< 2 W
Temperatura pracy
0 – +60 °C
Wilgotność
0-95%
Dane Fizyczne
 
Wymiary
130 x 60 mm
Waga netto
75 g
Zgodność
 
Standardy
EN 55022 klasa A, EN 55024, ICES-003
Certyfikacja
FCC klasa B, CE, UL, CAN/CSA
Zrównoważony rozwój
RoHS, REACH