LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Karta SNMP

Specyfikacja techniczna

Złącze RJ45 10/100 Mbit
 
Temperatura pracy
0~40°C
Wilgotność względna
10~80%
Napięcie zasilania
9~24 V DC
Pobór mocy
< 1 W
Wymiary
130 x 60 mm
Waga
58 g