LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Karta Relay I/O

Specyfikacja techniczna

Model
Karta Relay I/O
Dane Techniczne
 
Zasilanie
8–20 V DC
Pobór mocy
< 1,2 W
Temperatura pracy
0 – +40 °C
Wilgotność
10 – 80%
Dane Fizyczne
 
Wymiary
130 x 60 mm
Waga netto
200 g