LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Karta Modbus

Funkcje i cechy

Przetwarza stan i parametry pracy zasilacza awaryjnego UPS na sygnały kompatybilne z protokołem Modbus.
Umożliwia komunikację z komputerem PC przy pomocy protokołu Modbus RTU
Wsparcie dla funkcji odczytu (read), utrzymania (hold) i zapisu (write) protokołu Modbus
Możliwość ustawienia dowolnego identyfikatora (ID) w przedziale od 0 do 255
Możliwość konfiguracji rezystancji zakończenia szyny komunikacyjnejza pomocą przełącznika DIP
Format komunikacji Modbus: obsługa protokołu (formatu) RTU
Prędkość transmisji: 2400, 4800, 9600 lub 19200 bps
Liczba bitów danych: 7 lub 8
Kontrola parzystości: brak, parzysta lub nieparzysta