LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Czujnik EnviroProbe

Specyfikacja techniczna

Model
EMS1000 / EMS1100 / EMS1200
Wejście
Magistrala Delta EMS2000 lub karta SNMP: 12 V DC (piny 1 oraz 4) z kartą SNMP PDU: 5 V DC (piny 2 i 4)
Wejścia/wyjścia sygnałowe
 
● EMS1000
4 wejścia (potencjałowe/cyfrowe)
● EMS1100​​​​​​​
4 wyjścia cyfrowe
● EMS1200​​​​​​​
2 wejścia analogowe, 1 wyjście cyfrowe i 1 złącze wykrywania wycieków wody
Wymiary (sz. x gł. x wys.)
66 x 33 x 103 mm
Waga
 
● EMS1000
120 g
● EMS1100/1200
130 g
Temperatura
Temperatura ± 0,4°C w zakresie 0°C-60°C
Dokładność pomiaru wilgotności
± 3% RH w zakresie 0-80% RH
Zgodność
CE, EN55022 klasa B, EN55024