LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Uninterruptible Power Supply, Modulon NH Plus

Technical Specifications

Model
NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
 
NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
Moc znamionowa (kVA / kW *)
[20K]: 20kVA / 18kW
 
[40K]: 40kVA / 36kW
 
[60K]: 60kVA / 54kW
 
[80K]: 80kVA / 72kW
 
[100K]: 100kVA / 90kW
 
[120K]: 120kVA / 108kW
Wejście
 
Napięcie znamionowe
380/220, 400/230, 415/240 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Zakres napięcia
208 ~ 477 V AC (napięcie międzyprzewodowe)/120 ~ 276 V AC (napięcie fazowe) **
THDi
< 3% *** (pełne obciążenie)
Współczynnik mocy
> 0,99
Częstotliwość
45~65 Hz
Wyjście
 
Napięcie
380/220, 400/230, 415/240 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
THDu
≤ 3% (obciążenie liniowe)
Regulacja napięcia
± 1% (statyczna)
Częstotliwosć
50 lub 60 Hz
Regulacja częstotliwości
± 0,05 Hz (oscylator wewnętrzny)
 
± 5 Hz (synchronizowana, konfigurowalna w krokach co 0,1 Hz)
Przeciążalność
≤ 125%: 10 minut
 
≤ 150%: 1 minuta
Interfejs komunikacyjny
 
Standard
RS232 x 1, złącze kart Smart x 2, cyfrowe wyjście sygnałowe x 6, cyfrowe wejście sygnałowe x 2,
 
czujnik temperatury szafy z bateriami x 4, czujnik stanu szafy z bateriami x 1, port równoległy x 1, port zdalnego wyłącznika awaryjnego REPO x 1
Akcesoria
Karta SNMP, karta Modbus, karta relay I/O, czujnik EnviroProbe,
 
SNMP + 5 ports hub, czujnik temperatury, przewód czujnika stanu rozłącznika szafy z bateriami
Zgodność z normami
 
Bezpieczeństwo
CE, RCM
Inne cechy
 
Redundancja i praca równoległa
Redundancja na poziomie modułów i systemu
 
możliwość rozszerzenia równoległego do maksymalnie 4 jednostek - do maksimum 480 kW
Wyłącznik awaryjny
Lokalny i zdalny
Rejestr zdarzeń
500 rekordów
Sprawnosć
 
AC-AC
94%
Tryb ECO
97%
Warunki eksploatacji
 
Temperatura pracy
0 ~ 40ºC
Wilgotnosć względna
0 ~ 95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu (w odl. 1 m)
[20K]: < 65 dB
 
[40K]: < 68 dB
 
[60K]: < 68 dB
 
[80K]: < 70 dB
 
[100K]: < 72 dB
 
[120K]: < 73 dB
Dane fizyczne
 
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
[20K~80K]: 520 x 910 x 1165 mm
 
[100K~120K]: 520 x 975 x 1695 mm
szafy z bateriami (dł. x szer. x wys.)
[20K~80K]: 520 x 855 x 1165 mm (26 Ah x 40 szt.)
 
[100K~120K]: 520 x 855 x 1695 mm (40 Ah x 40 szt.)
Waga
[20K]: 170 kg
 
[40K]: 200 kg
 
[60K]: 230 kg
 
[80K]: 260 kg
 
[100K]: 350 kg
 
[120K]: 380 kg
* Subject to reconfiguration of the UPS. Delta provides the configuration service.
** When input voltage is 208~300/120~173 Vac, the sustainable loading is from 70% to 100% of the UPS capacity.

These specifications are subject to change without notice. Please contact us or our distributors in your region for the latest specs.
Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *