LISTA PRODUKTÓW

ZAMÓW NEWSLETTER

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta

Ultron Seria DPS, trójfazowa, od 60 do 400 kVA, skalowalne do 3200 kVA w trybie równoległym

Specyfikacja techniczna

 
Seria DPS, 60 do 120kVA
Model
DPS-60K / DPS-80K / DPS-100K / DPS-120K
Moc znamionowa
[60K]: 60kVA/54kW
 
[80K]: 80kVA/72kW
 
[100K]: 100kVA/90kW
 
[120K]: 120kVA/108kW
Wejście
 
Napięcie znamionowe
380/220, 400/230 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Zakres napięcia
-45% ~ 20% (208 ~ 477 V AC) *1
THDi
≤ 3% *2
Współczynnik mocy
> 0,99
Częstotliwość
50/60 ± 5 Hz
Wyjście
 
Napięcie
380/220, 400/230 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Współczynnik mocy
0,9
THDu
≤ 3% (pełne obciążenie)
Regulacja napięcia
± 1% (statyczna)
Częstotliwość
50/60 ± 0,05 Hz
Przeciążalność
≤ 125%: 10 minut
 
≤ 150%: 1 minuta
Wyświetlacz
Wielojęzyczny LCD i diody LED
Interfejs komunikacyjny
 
Standard
RS232 x 1, Złącze Smart x 2, cyfrowe wyjście sygnałowe x 6, cyfrowe wejście sygnałowe x 6,
Akcesoria
port równoległy x 2, Karta SNMP, karta Modbus, karta relay I/O, czujnik EnviroProbe,
Zgodność z normami
 
Bezpieczeństwo i EMC
EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2
Sprawność
 
AC-AC
Do 94%
Tryb ECO
Do 97%
Warunki eksploatacji
 
Temperatura pracy
0 ~ 40°C
Wilgotnosć względna
0 ~ 90% (bez kondensacji)
Poziom hałasu
[60K]: 70 dBA
 
[80K/100K]: 72 dBA
 
[120K]: 73 dBA
Inne cechy
 
Redundancja i praca równoległa
Tak (do 4 jednostek)
Wyłącznik awaryjny
Tak (lokalny i zdalny)
Rejestr zdarzeń
500 rekordów
Dane fizyczne
 
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
520 x 975 x 1695 mm
Waga
[60K]: 300 kg
 
[80K]: 330 kg
 
[100K]: 360 kg
 
[120K]: 390 kg
*1: W przypadku napięcia wejściowego z zakresu 208~300 V AC obciążenie zasilacza UPS powinno wynosić od 70% do 100%.
*2: Gdy zakłócenia harmoniczne na wejściu nie przekraczają 1%.

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Seria DPS, 160 do 400kVA
Model
DPS-160K / DPS-200K / DPS-300K / DPS-400K
Moc znamionowa
[160K]: 160kVA/144kW
 
[200K]: 200kVA/180kW
 
[300K]: 300kVA/270kW
 
[400K]: 400kVA/360kW
Wejście
 
Napięcie znamionowe
380/220, 400/230, 415/240 V AC (trójfazowa, 4-wire + G)
Zakres napięcia
-40% ~ 20% (242 ~ 477/140 ~ 276 V AC) *
THDi
≤ 3%
Współczynnik mocy
> 0,99
Częstotliwość
50/60 ± 5 Hz
Wyjście
 
Napięcie
380/220, 400/230, 415/240 V AC (trójfazowa, 4-wire + G)
THDu
≤ 1,5% (pełne obciążenie)
Regulacja napięcia
± 1% (statyczna)
Power Factor
0,9
Frequency
50/60 ± 0,05 Hz (with internal oscillator)
Przeciążalność
≤ 125%: 10 minut
 
≤ 150%: 1 minuta
Wyświetlacz
Wielojęzyczny LCD i diody LED
Interfejs komunikacyjny
 
Standard
RS232 x 1, Złącze Smart x 2, cyfrowe wyjście sygnałowe x 6, cyfrowe wejście sygnałowe x 2,czujnik temperatury szafy z bateriami x 4, czujnik stanu szafy z bateriami, port równoległy x 2, port zdalnego wyłącznika awaryjnego REPO x 1
Akcesoria
Karta SNMP, karta Modbus, karta relay /O, czujnik EnviroProbe, SNMP hub,
Zgodność z normami
 
Bezpieczeństwo i EMC
EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2
Sprawność
 
AC-AC
Do 96% (TÜV tested)
ECO Mode
Do 99% (TÜV tested)
Bateria
 
Napięcie znamionowe
± 240 V DC
Napięcie ładowania
± 272 V DC
Warunki eksploatacji
 
Temperatura pracy
0 ~ 40°C
Wilgotnosć względna
0 ~ 95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu
[160K/200K]: 70 dBA (w odl. 1 m)
 
[300K/400K]: 73 dBA (w odl. 1 m)
IP Degree of Protection
IP20
Inne cechy
 
Redundancja i praca równoległa
Tak (do 8 jednostek)
Wyłącznik awaryjny
Tak (lokalny i zdalny)
Dane fizyczne
 
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
[160K/200K]: 850 x 865 x 1950 mm
 
[300K/400K]: 1600 x 865 x 1950 mm
Waga
[160K/200K]: 697 kg
 
[300K/400K]: 1335 kg
* W przypadku napięcia wejściowego z zakresu 242 ~ 324/140 ~ 187 V AC obciążenie zasilacza UPS powinno wynosić od 70% do 100%.

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Jak szybko zamierzasz dokonać zakupu? *
Zamów Newsletter *
Proszę wpisać kod z obrazka *