LISTA PRODUKTÓW

ZAMÓW NEWSLETTER

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta

Ultron Seria DPS, trójfazowa, od 60 do 400 kVA, skalowalne do 3200 kVA w trybie równoległym

Cechy

 

Wysoka niezawodność

Redundancja N+X oraz tryb szybkiej gotowości (hot stand-by) zwiększają niezawodność systemu,

Szeroki zakres napięcia wejściowego (-40% ~ +20%) pozwala na pracę zasilacza w niestabilnych warunkach zasilania,

Sekwencyjny start konfigurowalny w miejscu instalacji,

Inteligentne sterowanie prędkością pracy oraz redundancja wentylatorów zapobiegają przegrzewaniu się,

Wszechstronne zarządzanie bateriami zwiększa ich czas życia i optymalizuje pracę

N+X redundancy or hot-standby configuration increases system reliability

 

Niski Całkowity Koszt Posiadania (TCO)

Wysoka sprawność nawet przy małych obciążeniach zmniejsza koszty eksploatacji,

Wysoki współczynnik mocy wejściowej (> 0,99) i niskie zakłócenia harmoniczne (THDi < 3%) zmniejszają straty.

 High AC-AC efficiency even at light load levels reduces energy loss and saves operating costs

 

Wysoka elastyczność

Możliwość rozbudowy równoległej bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń pozwala zwiększać moc w miarę rozwoju działalności.

Parallel expansion of Ultron DPS series UPS up to 3200kVA

Łatwość konserwacji

Łatwo wymienialne wentylatory (hot swap) skracają czas obsługi,

Wbudowany ręczny bypass serwisowy pozwala na zerowy czas przestojów i dostępność nawet podczas czynności konserwacyjnych,

Wykrywanie stanu głównych wyłączników wejścia, wyjścia oraz obwodu bypass pozwala na szybkie diagnozowanie awarii.

Łatwo wymienialne wentylatory (hot swap) 

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Jak szybko zamierzasz dokonać zakupu? *
Zamów Newsletter *
Proszę wpisać kod z obrazka *