LISTA PRODUKTÓW
Ultron Seria DPS, trójfazowa,, 60/80/100/120 kVA
Specyfikacja techniczna
ARCHIWUM PRODUKTÓW : Rekomendowany zamiennik - Seria HPH 60/80/100/120 kW. |
Model
DPS-60K / DPS-80K / DPS-100K / DPS-120K
Moc znamionowa
● DPS-60K
60 kVA / 54 kW
● DPS-80K
80 kVA / 72 kW
● DPS-100K
100 kVA / 90 kW
● DPS-120K
120 kVA / 108 kW
Wejście
Napięcie znamionowe
380/220, 400/230 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Zakres napięcia
-45~20% (208~477 V AC) *1
THDi
≤ 3% *2
Współczynnik mocy
> 0,99
Częstotliwość
50/60 ± 5 Hz
Wyjście
Napięcie
380/220, 400/230 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Współczynnik mocy
0,9
THDu
≤ 3% (pełne obciążenie)
Regulacja napięcia
± 1% (statyczna)
Częstotliwość
50/60 ± 0,05 Hz
Przeciążalność
≤ 125%: 10 minut
≤ 150%: 1 minuta
Wyświetlacz
Wielojęzyczny LCD i diody LED
Interfejs komunikacyjny
Standard
RS232 x 1, Złącze Smart x 2, cyfrowe wyjście sygnałowe x 6, cyfrowe wejście sygnałowe x 6,
Akcesoria
port równoległy x 2, Karta SNMP, karta Modbus, karta relay I/O, czujnik EnviroProbe,
Zgodność z normami
Bezpieczeństwo i EMC
EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2
Sprawność
AC-AC
Do 94%
Tryb ECO
Do 97%
Warunki eksploatacji
Temperatura pracy
0~40°C
Wilgotnosć względna
0~90% (bez kondensacji)
Poziom hałasu
● DPS-60K
70 dBA
● DPS-80K/100K
72 dBA
● DPS-120K
73 dBA
Inne cechy
Redundancja i praca równoległa
Tak (do 4 jednostek)
Wyłącznik awaryjny
Tak (lokalny i zdalny)
Rejestr zdarzeń
500 rekordów
Dane fizyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
520 x 975 x 1695 mm
Waga
● DPS-60K
300 kg
● DPS-80K
330 kg
● DPS-100K
360 kg
● DPS-120K
390 kg
*1: W przypadku napięcia wejściowego z zakresu 208~300 V AC obciążenie zasilacza UPS powinno wynosić od 70% do 100%.
*2: Gdy zakłócenia harmoniczne na wejściu nie przekraczają 1%.
*2: Gdy zakłócenia harmoniczne na wejściu nie przekraczają 1%.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.