Seria RT, jednofazowa, 5/6/10 kVA (poprzedni model)

Specyfikacja techniczna

Archiwum Produktów : Rekomendowany zamiennik - Seria RT 5/6/8/10 kVA jednofazowe UPS.
 
Model
RT-5K / RT-6K / RT-10K
Moc znamionowa
 
● RT-5K
5 kVA / 4,5 kW
● RT-6K
6 kVA / 5,4 kW
● RT-10K
10 kVA / 9 kW
Wejście
 
Napięcie znamionowe
200/208/220/230/240 V AC (jednofazowe)
Zakres napięcia
100~300 V AC*
THDi
< 5% (pełne obciążenie)
Współczynnik mocy
> 0.99 (pełne obciążenie)
Częstotliwość
40~70 Hz
Podłączenie elektryczne
Blok podłączeniowy
Wyjście
 
Napięcie
200/208/220/230(domyślne)/240 Vac (jednofazowe)
THDu
< 2% (obciążenie liniowe)
Regulacja napięcia
± 1% (statyczna)
 
± 2% (typowa)
Częstotliwość
50 or 60 ± 0,05 Hz
Przeciążalność
106~110%: 10 minut
 
111~125%: 5 minut
 
126~150%: 30 sekund
Gniazda wyjściowe
Blok podłączeniowy
Współczynnik szczytu
3:1
Bateria i ładowarka
 
Napięcie znamionowe
 
● RT-5K
192 V DC
● RT-6K
192 V DC
● RT-10K
240 V DC
Prąd ładowania
Built-in: Wbudowana: maksymalnie 4 A (możliwość regulacji)
 
Dodatkowy moduł ładowania (opcja): maksymalnie 4 A (instalacja wewnętrzna)
Podłączenie elektryczne
Dedykowany przewód
Interfejs komunikacyjny
 
Standard
RS232 x 1, złącze kart Smart x 1, złącze kart MINI Smart x 1, port równoległy x 1
Zgodność z normami
 
Bezpieczeństwo i EMC
CE, TUV, EN62040-1
 
CISPR 22 klasa A
Inne cechy
 
Redundacja
1+1
Zdalne sterowanie
Zdalny wyłącznik awaryjny (REPO)
Wspólna bateria
Tak
Sprawność
 
AC-AC
92% (pełne obciążenie)
Tryb ECO
96% (pełne obciążenie)
Warunki eksploatacji
 
Temperatura pracy
0~40ºC
Wilgotność względna
0~95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu (w odl. 1 m)
54 dBA **
Dane fizyczne
 
UPS Wymiary (sz x g x w)
 
● RT-5K
440 x 671 x 89 mm
● RT-65K
440 x 671 x 89 mm
● RT-10K
440 x 623 x 131 mm
Moduł bateryjny Wymiary (sz x g x w)
 
● RT-5K
440 x 638 x 89 mm
● RT-6K
440 x 638 x 89 mm
● RT-10K
440 x 595 x 131 mm
UPS Waga
 
● RT-5K
15 kg
● RT-6K
15,5 kg
● RT-10K
21,3 kg
Moduł bateryjny Waga
 
● RT-5K
36 kg
● RT-6K
36 kg
● RT-10K
66 kg
* Dla modeli o mocy 5 oraz 6 kVA dolny zakres napięcia: 100~155 V AC jest dopuszczalny dla obciążenia 50~100%.
   Dla modelu o mocy 10 kVA dolny zakres napięcia: 100~180 V AC jest dopuszczalny dla obciążenia 50~100%.
** Poziom hałasu przy obciążeniu 70%.

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.