LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Modulon Seria DPH, trójfazowa 25 - 75/150/200 kVA

Specyfikacja techniczna

Model
DPH-75K / DPH-150K / DPH-200K
Moc znamionowa
 
● DPH-75K
25, 50, 75 kVA
 
Moduł mocy 25 kW : do 3 jednostek
● DPH-150K
25, 50, 75, 100, 125, 150 kVA
 
Moduł mocy 25 kW : do 6 jednostek
● DPH-200K
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 kVA
 
Moduł mocy 25 kW : do 8 jednostek
Wejście
 
Napięcie znamionowe
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Zakres napięcia
176~276 / 305~477 V AC *
THDi
< 3% **
Współczynnik mocy
> 0,99
Częstotliwość
45~65 Hz
Wyjście
 
Napięcie
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Współczynnik mocy
1 (kVA=kW)
THDu
≤ 2% (obciążenie liniowe)
Regulacja napięcia
± 1% (statyczna)
Częstotliwosć
50 lub 60 Hz
Regulacja częstotliwości
± 0,05 Hz
Przeciążalnosć
≤ 125%: 10 minut
 
≤ 150%: 1 minuta
Interfejs komunikacyjny
 
Standard
Port RS232 x 1, złącze SMART x 2, cyfrowe wejście sygnałowe x 6, cyfrowe wyjście sygnałowe x 6, złącze pomiaru temperatury x 4/stanu rozłącznika szafy z bateriami, port REPO x1, port równoległy x 2,
Akcesoria opcjonalne
Karty: SNMP (IPv4 oraz IPv6), ModBus, Relay I/O, czyjnik EnviroProbe
Zgodność
 
Bezpieczeństwo i EMC
BSMI, CE, EN62040-1
Inne cechy
 
Redundancja i praca równoległa
Redundancja na poziomie modułów i systemu
Wyłącznik awaryjny
Lokalny i zdalny
Uruchamianie z baterii
Tak
Rejestr zdarzeń
3000 rekordów
Sprawnosć
 
AC-AC
96%
Tryb ECO
99%
Warunki eksploatacji
 
Temperatura pracy
0~40˚C
Wilgotność względna
0~95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu (w odl. 1 m)
< 62 dBA
Dane fizyczne
 
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
600 x 1090 x 2000 mm
Waga
● DPH-75K
310 kg
● DPH-150K
320 kg
● DPH-200K
350 kg
Moduł mocy
 
● DPH-75K
32 kg
● DPH-150K
32 kg
● DPH-200K
32 kg
Moduł PDC
 
● DPH-75K
32 kg
● DPH-150K
32 kg
● DPH-200K
nie dotyczy
Moduł bateryjny
 
● DPH-75K
29,5 kg
● DPH-150K
nie dotyczy
● DPH-200K
nie dotyczy
Maksymalna liczba modułów
 
Moduł PDC
 
● DPH-75K
1
● DPH-150K
2
● DPH-200K
nie dotyczy
Moduł wyłącznika (dla modułu PDC)
 
● DPH-75K
6
● DPH-150K
12
● DPH-200K
nie dotyczy
Moduł bateryjny
 
● DPH-75K
4
● DPH-150K
nie dotyczy
● DPH-200K
nie dotyczy
* W przypadku napięcia wejściowego z zakresu 140/242~176/305 V AC obciążenie zasilacza UPS powinno wynosić od 60% do 100%.
** Dla zakłóceń harmonicznych na wejściu poniżej 1%.

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *