LISTA PRODUKTÓW
UPS RODZINA DELTA
Modulon Seria DPH, trójfazowa 25 - 75/150/200 kVA
Cechy
Najwyższa dostępność
W pełni modułowa budowa gwarantuje nieprzerwane działanie,
Automatyczna synchronizacja modułów mocy gwarantuje nieprzerwaną pracę w trybie on-line, nawet w przypadku awarii modułu kontrolnego,
Możliwość wymiany modułu kontroli, STS i modułów mocy zasilacza bez przerywania pracy (hot swap) gwarantuje bliski zeru średni czas naprawy (MTTR) i brak przestojów,
Wysoka skalowalność
Możliwość rozbudowy pionowej od 25 kW do 75/150/200 kW w ramach jednego system (redundancja N+X),
Możliwość pracy równoległej do czterech jednostek bez dodatkowych urządzeń,
Opcjonalny moduł dystrybucji zasilania (PDC) (dla modeli 75/150 kW) umożliwia elastyczne wyprowadzenie okablowania podłączonych obciążeń krytycznych,
Maksymalnie cztery opcjonalne, wbudowane moduły bateryjne po cztery kasety bateryjne w każdym (dla modeli 75 kW).
Wyjątkowa sprawność energetyczna
Pełna moc znamionowa (kVA = kW) maksymalizuje dostępną moc,
Wysoka sprawność (95%) przy obciążeniu 30% i 96% przy obciążeniu powyżej 50%, przyczynia się do znacznych oszczędności energii elektrycznej,
Niski poziom zakłóceń harmonicznych (THDi < 3%) zmniejsza straty i pozwala na pracę urządzeń o wysokich wymaganiach jakościowych zasilania,
Łatwość konserwacji
Wbudowany ręczny bypass serwisowy pozwala na zerowy czas przestojów podczas czynności konserwacyjnych,
Proaktywne wykrywanie awarii wentylatorów i łączników umożliwia szybkie diagnozowanie awarii,
Modułowość plug and play ułatwia czynności konserwacyjne.
Prośba o ofertę |